PMP8877
デジタル電源制御をベースとした、1/8 ブリック絶縁型 DC/DC テレコム パワー モジュールのリファレンス デザイン
PMP8877
概要
PMP8877 は、UCD3138 デジタル電源コントローラをベースとした、フル機能の 1/8 ブリック絶縁型 DC/DC テレコム パワー モジュールです。このリファレンス デザインは、2 次側制御とハード スイッチング フルブリッジ パワー トポロジを採用しており、36V ~ 72V の幅広い入力電圧で動作し、12V/180W の出力電力を供給します。このリファレンス デザインの特長は、94% のピーク効率、入力電圧のサージに対する高速入力電圧フィードフォワード応答、定電流 / 定電力の過負荷保護、プリバイアス起動、並列モジュール アプリケーション向けの電流共有制御、PMBus 経由のピア コントローラとの通信などです。バイアス電源ブロックとして、UCC25230 を採用しています。一方、このデザインで使用しているゲート ドライバは、SR MOSFET を駆動するための UCC27524 と、1 次側のハーフブリッジ MOSFET を駆動するための UCC27211 を採用しています。他の部品として、絶縁バリアをまたいで信号を送信する ISO7240 などを搭載しています。
特長
- 36 ~ 72V の入力、12V/15A の出力
- 1/8 ブリック、テレコム DC/DC 絶縁型パワー モジュール
- ハード スイッチング フルブリッジ パワー トポロジを採用
- 内蔵の PMBus 通信機能を使用する 2 次側制御
- プリバイアス起動
- 高速入力電圧フィードフォワード
出力電圧オプション | PMP8877.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 75 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 18 |
Output Power (W) | 216 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Half Bridge- Hard Switched |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR018.PDF (199 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP8877 Test Results | 2013年 8月 20日 |