UCC27211

アクティブ

8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、4A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC27211A アクティブ 8V UVLO 搭載、負電圧対応、4A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ Improved robustness

製品詳細

Bootstrap supply voltage (max) (V) 110 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -12 Driver configuration Dual, Noninverting, TTL compatible
Bootstrap supply voltage (max) (V) 110 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -12 Driver configuration Dual, Noninverting, TTL compatible
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRM) 8 16 mm² 4 x 4 WSON (DPR) 10 16 mm² 4 x 4
  • ハイサイド / ローサイド構成の 2 つの N チャネル MOSFET を独立した入力で駆動
  • 最大ブート電圧:120V DC
  • ソース 3.7A、シンク 4.5A の出力電流
  • 入力ピンは電源電圧範囲に依存せず –10V~20V を入力可能
  • TTL 互換の入力バージョン
  • 8V~17V VDD の動作範囲 (絶対最大定格 20V)
  • 立ち上がり時間 7.2ns、立ち下がり時間 5.5ns (1000pF 負荷時)
  • 高速伝搬遅延時間 (標準 20ns)
  • 遅延マッチング:4ns
  • ハイサイドおよびローサイド ドライバに対して対称的な低電圧誤動作防止機能
  • すべての業界標準パッケージを供給 (SOIC-8、PowerPAD™ SOIC-8、4mm × 4mm SON-8、および 4mm × 4mm SON-10)
  • -40℃~150℃で動作が規定
  • ハイサイド / ローサイド構成の 2 つの N チャネル MOSFET を独立した入力で駆動
  • 最大ブート電圧:120V DC
  • ソース 3.7A、シンク 4.5A の出力電流
  • 入力ピンは電源電圧範囲に依存せず –10V~20V を入力可能
  • TTL 互換の入力バージョン
  • 8V~17V VDD の動作範囲 (絶対最大定格 20V)
  • 立ち上がり時間 7.2ns、立ち下がり時間 5.5ns (1000pF 負荷時)
  • 高速伝搬遅延時間 (標準 20ns)
  • 遅延マッチング:4ns
  • ハイサイドおよびローサイド ドライバに対して対称的な低電圧誤動作防止機能
  • すべての業界標準パッケージを供給 (SOIC-8、PowerPAD™ SOIC-8、4mm × 4mm SON-8、および 4mm × 4mm SON-10)
  • -40℃~150℃で動作が規定

UCC27211 ドライバは、一般的な UCC27201 MOSFET ドライバをベースとしながら、いくつかの点で性能が大きく向上しています。ピーク出力プルアップ / プルダウン電流がソース 3.7A / シンク 4.5A に増加したことで、より大きなパワー MOSFET を駆動でき、MOSFET のミラー領域過渡時のスイッチング損失を最小限に抑えることができます。入力構造で -10V DC を直接処理できるようになったため、堅牢性が増し、整流ダイオードなしでゲート駆動トランスに直接インターフェイスできます。また、入力は電源電圧に依存せず、最大20Vの定格を持ちます。

スイッチング ノード (HS ピン) は最大で -(24 - VDD)V を処理できるため、寄生インダクタンスや浮遊容量によって生じる固有の負電圧からハイサイド チャネルを保護できます。UCC27211 (TTL 入力) は入力ヒステリシスが増大しているため、アナログまたはデジタル PWM コントローラへのインターフェイスでノイズ耐性が強化されます。

ローサイドとハイサイドのゲート ドライバが独立して制御され、それぞれのオン / オフ間に 4ns でマッチングが行われます。120V 定格のブートストラップ ダイオードを内蔵しているため、外部にディスクリート ダイオードが不要です。

ハイサイド ドライバとローサイド ドライバの両方に低電圧誤動作防止機能が搭載されており、対称的なオン / オフ動作を実現しながら、駆動電圧が規定のスレッショルド未満の場合は出力を強制的に Low にします。

UCC27211 ドライバは、一般的な UCC27201 MOSFET ドライバをベースとしながら、いくつかの点で性能が大きく向上しています。ピーク出力プルアップ / プルダウン電流がソース 3.7A / シンク 4.5A に増加したことで、より大きなパワー MOSFET を駆動でき、MOSFET のミラー領域過渡時のスイッチング損失を最小限に抑えることができます。入力構造で -10V DC を直接処理できるようになったため、堅牢性が増し、整流ダイオードなしでゲート駆動トランスに直接インターフェイスできます。また、入力は電源電圧に依存せず、最大20Vの定格を持ちます。

スイッチング ノード (HS ピン) は最大で -(24 - VDD)V を処理できるため、寄生インダクタンスや浮遊容量によって生じる固有の負電圧からハイサイド チャネルを保護できます。UCC27211 (TTL 入力) は入力ヒステリシスが増大しているため、アナログまたはデジタル PWM コントローラへのインターフェイスでノイズ耐性が強化されます。

ローサイドとハイサイドのゲート ドライバが独立して制御され、それぞれのオン / オフ間に 4ns でマッチングが行われます。120V 定格のブートストラップ ダイオードを内蔵しているため、外部にディスクリート ダイオードが不要です。

ハイサイド ドライバとローサイド ドライバの両方に低電圧誤動作防止機能が搭載されており、対称的なオン / オフ動作を実現しながら、駆動電圧が規定のスレッショルド未満の場合は出力を強制的に Low にします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC27289 アクティブ 8V UVLO とイネーブル搭載、2.5A ~ 3.5A、120V のハーフブリッジ・ゲート・ドライバ 3-A device with improved negative voltage handling and tighter propagation delays

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC27211 8V UVLO (低電圧ロックアウト) 機能搭載、120V、 3.7A/4.5A、ハーフブリッジ ドライバ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 1月 13日
アプリケーション・ノート Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Challenges and Solutions for Half-Bridge Gate Drivers in Bidirectional DC-DC Converters PDF | HTML 2024年 1月 24日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート Understanding and comparing peak current capability of gate drivers PDF | HTML 2021年 3月 30日
アプリケーション・ノート Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019年 10月 22日
アプリケーション・ノート Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282 2019年 1月 18日
アプリケーション・ノート UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019年 1月 11日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Hybrid Battery Charger with Load Control for Telecom Equipments (Rev. A) 2018年 5月 9日
その他の技術資料 ハイサイド・ローサイド・ドライバ 120Vブート、ピーク/シンク・ソース 電流4A、高周波動作 2014年 4月 3日
その他の技術資料 Improving System Efficiency With a New Intermediate-Bus Architecture 2011年 9月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

UCC27211 PSpice Transient Model

SLUM245.ZIP (31 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC27211 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM304.TSC (107 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCC27211 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM305.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UCC27211 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM504.ZIP (1 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB12 UCC272xx Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ハーフ・ブリッジ・ドライバ
UCC27200 8V UVLO 搭載、複数の CMOS 入力、3A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27200-Q1 車載、8V UVLO 搭載、CMOS 入力、3A、120V、ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバ UCC27200A 8V UVLO 搭載、負電圧対応、複数の CMOS 入力、3A、120V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27201 8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、3A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27201A 8V UVLO 搭載、負電圧対応、3A、120V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27201A-DIE 120V ブート、3A ピーク、高周波数、ハイサイド/ローサイド ドライバ UCC27201A-Q1 車載、8V UVLO 搭載、負電圧対応、3A、120V、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ UCC27210 8V UVLO 搭載、複数の CMOS 入力、4A、120V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ UCC27211 8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、4A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27211A 8V UVLO 搭載、負電圧対応、4A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27211A-Q1 車載、8V UVLO 搭載、負電圧対応、4A、120V、ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバ UCC27212 5V UVLO 搭載、負電圧対応、4A、120V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27212A-Q1 車載、5V UVLO 搭載、4A、120V、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ UCC27282 5V UVLO とインターロックとイネーブル搭載、3A、120V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ UCC27282-Q1 車載対応、5V UVLO とインターロックとイネーブル搭載、3A、120V、ハーフブリッジ・ドライバ UCC27284 5V UVLO、イネーブル搭載、3A、120V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ UCC27284-Q1 車載対応、5V UVLO 搭載、3A、120V、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ UCC27288 8V の UVLO (低電圧ロックアウト) 機能搭載、内部ブートストラップ ダイオードなし、2.5A ~ 3.5A、120V、ハーフブリッジ ドライバ UCC27289 8V UVLO とイネーブル搭載、2.5A ~ 3.5A、120V のハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00195 — 絶縁 IGBT ゲート・ドライバ評価プラットフォーム、三相インバータ・システム用、リファレンス・デザイン

TIDA-00195 リファレンス・デザインは、22kW の出力段と、各種アプリケーションのモーター制御を意図した TI の新しい強化絶縁型 IGBT ゲート・ドライバである ISO5852S で構成されています。このデザインを使用すると、電流定格が 50A ~ 200A の範囲内にあり、電圧定格が 1200V の IGBT モジュールで構成された 3 相インバータ内にある ISO5852S の性能を評価することができます。

評価の対象として重要ないくつかの機能と性能は、DESAT を使用した短絡保護、ソフト・シャットダウン、インバータのさまざまな dv/dt (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010087 — 100A、2 相、デジタル制御バッテリ テスタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、C2000™ マイコン (MCU) と高精度 ADC である ADS131M08 を使用し、双方向のインターリーブ降圧コンバータ電力段の電流と電圧を高精度制御する方法を提示します。このデザインは、C2000 マイコンの高分解能 PWM (パルス幅変調) 生成ペリフェラルを活用し、±20mA 未満の電流安定化誤差と ±1mV 未満の電圧安定化誤差を達成しています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-1003 — PM(永久磁石)または BLDC モーター向け、低電圧、50A センサレス FOC のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは 30V ~ 54V のブラシレス DC モーター(BLDC)または永久磁石同期モーター(PMSM)向けコントローラを実現し、低電圧、大電流、大出力の電動自転車、電動工具、ファン、ポンプ・アプリケーションに最適です。TI の UCC27211D MOSFET ドライバ、CSD19506KCS 80V NexFET™ パワー MOSFET、InstaSPIN™ 技術搭載 TMS320F28027F マイコン、TPS54360 降圧コンバータ、複数の LDO を使用しています。InstaSPIN-FOC 技術を活用して PMSM または (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-SOLARUINV — グリッド接続のソーラー マイクロインバータ、MPPT 機能付き

このリファレンス デザインは、デジタル制御、グリッド接続のソーラー マイクロインバータで、最大電力点追従 (MPPT) 機能を搭載しています。ソーラー マイクロインバータは、太陽光発電業界で新登場したセグメントです。設備内にあるすべてのソーラー パネルを単一の集中型インバータに接続する代わりに、ソーラー マイクロインバータ ベースの設備では、各ソーラー パネルに対して、より小型の、言い換えると「マイクロ」インバータを個別に接続します。この構成には、部分的に日陰になった状況への対処、システム効率の向上、信頼性の改善、モジュール性の向上など、多くの利点があります。このリファレンス (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00364 — フォークリフトの AC トラクション・モーター向け、48VDC バッテリ駆動 5KW インバータ・パワー・ステージのリファレンス・デザイン

TIDA-00364 は、フォークリフトのトラクション用途の AC 誘導モーター (VVVF 制御モーター) を駆動する、3 相 MOSFET ベースのインバータのリファレンス・デザインです。このインバータは、48Vdc 鉛酸バッテリからの電力供給で動作します。5KW の出力電力を供給する設計を採用しており、適切な冷却機能を装備している場合、最大 130Arms の連続モーター電流を取り扱うことができます。大電流定格を達成できるのは、複数の MOSFET (CSD19536) を並列配置し、Thermal Clad PCB (放熱強化基板) に実装しているからです。120V ハーフブリッジ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-BUCKBOOST-BIDIR — 双方向非絶縁昇降圧コンバータ

双方向、非絶縁型昇降圧パワー・コンバータを実現し、ソーラー・マイクロコンバータ、ハイブリッド電気自動車(HEV)、バッテリ充電アプリケーションに理想的なリファレンスです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP8877 — デジタル電源制御をベースとした、1/8 ブリック絶縁型 DC/DC テレコム パワー モジュールのリファレンス デザイン

PMP8877 は、UCD3138 デジタル電源コントローラをベースとした、フル機能の 1/8 ブリック絶縁型 DC/DC テレコム パワー モジュールです。このリファレンス デザインは、2 次側制御とハード スイッチング フルブリッジ パワー トポロジを採用しており、36V ~ 72V の幅広い入力電圧で動作し、12V/180W の出力電力を供給します。このリファレンス デザインの特長は、94% のピーク効率、入力電圧のサージに対する高速入力電圧フィードフォワード応答、定電流 / 定電力の過負荷保護、プリバイアス起動、並列モジュール アプリケーション向けの電流共有制御、PMBus (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRM) 8 Ultra Librarian
WSON (DPR) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ