データシート
UCC27211A
- 独立入力のハイサイド/ローサイド構成によって 2つのNチャネルMOSFETを駆動
- 最大ブート電圧:120V DC
- 4Aシンク、4Aソース出力電流
- 0.9Ωのハイサイド/ローサイド内部MOSFETオン抵抗
- 入力ピンは電源電圧範囲に依存せず-10V~+20Vを入力可能
- TTLまたは擬似CMOS互換入力モデル
- VDD動作範囲:8V~17V(絶対最大定格20V)
- 立ち上がり時間7.2ns、立ち下がり時間5.5ns(1000pF負荷時)
- 高速伝搬遅延時間(標準20ns)
- 4nsの遅延マッチング
- ハイサイドおよびローサイド・ドライバに対して対称的な低電圧誤動作防止機能
- すべての業界標準パッケージを用意
- SOIC-8
- 4mm×4mm SON-8
- 4mm×4mm SON-10
- -40~+140°Cで仕様を規定
アプリケーション
- テレコム、データコム、および業務用電源
- ハーフブリッジおよびフルブリッジ・コンバータ
- プッシュプル・コンバータ
- 高電圧同期降圧コンバータ
- 2スイッチ・フォワード・コンバータ
- アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータ
- Class-Dオーディオ・アンプ
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC27211Aドライバは、定評あるUCC27201 MOSFETドライバをベースとしながら、いくつかの点で性能が大きく向上しています。ピーク出力プルアップ/プルダウン電流がソース4A/シンク4Aへと増加し、ハイサイド/ローサイド内部MOSFETオン抵抗が0.9Ωに低下したことで、MOSFETのミラー領域通過時のスイッチング損失が最小限に抑えられ、より大きなパワーMOSFETを駆動できます。入力構造では-10V DCを直接処理できるため、堅牢性が増し、整流ダイオードなしでゲート駆動トランスに直接インターフェイスできます。また、入力は電源電圧に依存せず、最大20Vの定格を持ちます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC27211A、120Vブート、4Aピーク、高周波ハイサイドおよびローサイド・ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2016年 3月 17日 |
アプリケーション・ノート | Challenges and Solutions for Half-Bridge Gate Drivers in Bidirectional DC-DC Converters | PDF | HTML | 2024年 1月 24日 | |||
技術記事 | For efficiencies’ sake – how to integrate bidirectional power flow into your UPS design (part 1) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding and comparing peak current capability of gate drivers | PDF | HTML | 2021年 3月 30日 | |||
アプリケーション概要 | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
アプリケーション概要 | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Power Electronics in Motor Drives: Where is it? (Rev. A) | 2019年 10月 1日 | ||||
その他の技術資料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 | ||||
技術記事 | How to achieve higher system efficiency- part one: high-current gate drivers | PDF | HTML | 2016年 11月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
UCC27211 TINA-TI Transient Reference Design
SLUM304.TSC (107 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00705 — 480W、効率 97% η(イータ)、超コンパクト(480W/立方インチ)双方向 DC/DC のリファレンス・デザイン
TIDA-00705 は、超小型(1 インチ x 1 インチ x 1 インチ、2.5cm x 2.5cm x 2.5cm)の高効率双方向 DC-DC パワー・コンバータであり、ローカル・エネルギー・ストレージ(LES)とバッテリ・バックアップ電源アプリケーション向けに 480W の電力を供給できるほか、バッテリ・バックアップ・ユニット(BBU)を組み込んだサーバー PSU(電源装置)向けに特に設計されたデザインです。このリファレンス・デザインは、UCD3138 デジタル電源コントローラを使用した、2 相インターリーブのハーフ・ブリッジ出力段をベースにしています。このデザインは、DC (...)
リファレンス・デザイン
PMP21529 — 4 スイッチ、双方向、昇降圧 DC-DC コンバータのリファンレス・デザイン
This DC-DC power converter reference design demonstrates a novel approach for battery backup applications. During normal operation, the converter works as a battery charger with CC-CV-Topping charging algorithm compatible for lithium-ion batteries. When DC bus power is lost, the converter (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00282 — オートモーティブ、デジタル制御昇圧電源
車載電圧コンディショニング用昇圧コンバータ・モジュールのためのリファレンス・デザインです。このモジュールは電圧低下時にバッテリ電圧を昇圧し、安定した入力電圧を車載電子機器に供給します。C2000 をベースに設計されており、12V の車載バッテリ・システムから最大 400W の電力供給が可能です。 36V のロード・ダンプ保護機能を搭載し 6 ~ 16V の連続動作入力電圧をサポートし、逆バッテリ保護機能付きで安定した 12V 出力電圧を供給
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRM) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。