ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27289

アクティブ

8V UVLO (低電圧誤動作防止機能) とイネーブル オプションが利用可能、120V、3A、ハーフブリッジ ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC27311A アクティブ 8V UVLO とイネーブル搭載、120V、4.5A、ハーフブリッジ ドライバ オプション More recent pin-to-pin driver with higher drive current and similar electrical characteristics

製品詳細

Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 16 Peak output current (A) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.016 Rise time (ns) 12 Fall time (ns) 10 Iq (mA) 0.002 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -10 Features Enable, Integrated bootstrap diode, Negative Voltage Handling on Input TI functional safety category Functional Safety-Capable Driver configuration Dual inputs
Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 16 Peak output current (A) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.016 Rise time (ns) 12 Fall time (ns) 10 Iq (mA) 0.002 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -10 Features Enable, Integrated bootstrap diode, Negative Voltage Handling on Input TI functional safety category Functional Safety-Capable Driver configuration Dual inputs
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3 VSON (DRM) 8 16 mm² 4 x 4
  • ハイサイド / ローサイド構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
  • イネーブル / ディセーブル機能付き、DRC パッケージ

  • ディセーブル時の低い消費電流 (7µA)

  • 16ns (標準値) の伝搬遅延
  • 立ち上がり時間 12ns、立ち下がり時間 10ns (標準値、1800pF 負荷時)
  • 1ns (標準値) の遅延マッチング
  • 100V ブートストラップ・ダイオード内蔵
  • 8V (標準値) の低電圧誤動作防止
  • 入力で扱える絶対最大負電圧:-5V
  • HS で扱える絶対最大負電圧:-14V
  • ピーク出力電流:±3A
  • 絶対最大ブート電圧:120V
  • 入力は互いに独立しており、VDDとも独立
  • 両方のチャネルに低電圧誤動作防止
  • 接合部温度 -40℃~ 140℃で動作を規定
  • ハイサイド / ローサイド構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
  • イネーブル / ディセーブル機能付き、DRC パッケージ

  • ディセーブル時の低い消費電流 (7µA)

  • 16ns (標準値) の伝搬遅延
  • 立ち上がり時間 12ns、立ち下がり時間 10ns (標準値、1800pF 負荷時)
  • 1ns (標準値) の遅延マッチング
  • 100V ブートストラップ・ダイオード内蔵
  • 8V (標準値) の低電圧誤動作防止
  • 入力で扱える絶対最大負電圧:-5V
  • HS で扱える絶対最大負電圧:-14V
  • ピーク出力電流:±3A
  • 絶対最大ブート電圧:120V
  • 入力は互いに独立しており、VDDとも独立
  • 両方のチャネルに低電圧誤動作防止
  • 接合部温度 -40℃~ 140℃で動作を規定

UCC27289 は、100V の最大スイッチ・ノード (HS) 電圧定格を持つ堅牢な N チャネル MOSFET ドライバです。ハーフブリッジまたは同期整流降圧構成に基づくトポロジで 2 つの N チャネル MOSFET を制御できます。UCC27289 は、ピーク・ソース電流およびピーク・シンク電流が 3A であり、プルアップおよびプルダウン抵抗も小さいため、MOSFET のミラー・プラトー遷移中のスイッチング損失を最小限に抑えて大電力 MOSFET を駆動できます。各入力が電源電圧と無関係であるため、UCC27289 はアナログ・コントローラともデジタル・コントローラとも組み合わせて使用できます。2つの入力は互いに完全に独立しているため、必要があれば、オーバーラップした入力によって、2つの出力をオーバーラップさせることができます。イネーブルおよびディセーブル機能により、ドライバの消費電力を低減してシステムの柔軟性をさらに高めるとともに、システム内のフォルト・イベントに応答できます。

入力ピンと HS ピンは、大きい負の電圧に耐えられるため、システムの堅牢性が強化されます。伝搬遅延が短く、遅延マッチング仕様によりデッドタイムの要件が最小化されるため、システム効率が向上します。

ハイサイドとローサイド両方のドライバ段に低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能があり、VDD 電圧が指定のスレッショルドを下回ると、出力が強制的に LOW になります。内蔵のブートストラップ・ダイオードにより、多くのアプリケーションでは別の外付けダイオードが不要になるため、基板面積の削減とシステム・コストの低減に役立ちます。UCC27289 は、複数のパッケージで供給され、過酷な環境での堅牢性やコンパクトなアプリケーションでの部品密度などのシステム要件に対応可能です。

UCC27289 は、100V の最大スイッチ・ノード (HS) 電圧定格を持つ堅牢な N チャネル MOSFET ドライバです。ハーフブリッジまたは同期整流降圧構成に基づくトポロジで 2 つの N チャネル MOSFET を制御できます。UCC27289 は、ピーク・ソース電流およびピーク・シンク電流が 3A であり、プルアップおよびプルダウン抵抗も小さいため、MOSFET のミラー・プラトー遷移中のスイッチング損失を最小限に抑えて大電力 MOSFET を駆動できます。各入力が電源電圧と無関係であるため、UCC27289 はアナログ・コントローラともデジタル・コントローラとも組み合わせて使用できます。2つの入力は互いに完全に独立しているため、必要があれば、オーバーラップした入力によって、2つの出力をオーバーラップさせることができます。イネーブルおよびディセーブル機能により、ドライバの消費電力を低減してシステムの柔軟性をさらに高めるとともに、システム内のフォルト・イベントに応答できます。

入力ピンと HS ピンは、大きい負の電圧に耐えられるため、システムの堅牢性が強化されます。伝搬遅延が短く、遅延マッチング仕様によりデッドタイムの要件が最小化されるため、システム効率が向上します。

ハイサイドとローサイド両方のドライバ段に低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能があり、VDD 電圧が指定のスレッショルドを下回ると、出力が強制的に LOW になります。内蔵のブートストラップ・ダイオードにより、多くのアプリケーションでは別の外付けダイオードが不要になるため、基板面積の削減とシステム・コストの低減に役立ちます。UCC27289 は、複数のパッケージで供給され、過酷な環境での堅牢性やコンパクトなアプリケーションでの部品密度などのシステム要件に対応可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC27211 アクティブ 8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、4A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ Similar pin-to-pin device with higher drive current and similar electrical characteristics
UCC27282 アクティブ 5V UVLO、インターロックおよびイネーブル機能を備えた、120V 3A ハーフブリッジ ゲート ドライバ 5-V UVLO, includes input interlock to prevent cross-conduction
UCC27284 アクティブ 5V UVLO (低電圧誤動作防止機能) とイネーブル オプションが利用可能、120V、3A、ハーフブリッジ ゲート ドライバ 5-V UVLO
UCC27288 アクティブ 8V UVLO および内部ブートストラップ ダイオード搭載、120V 3A ハーフブリッジ ゲート ドライバ Removes internal bootstrap diode for greater flexibility

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC27289 3A、120V ハーフブリッジ・ドライバ、8V UVLO および負電圧対応付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 31日
アプリケーション・ノート 120V ハーフブリッジ ゲート ドライバへの、アプリケーション要件の マッピング (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 10日
機能安全情報 UCC27289 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025年 9月 26日
アプリケーション・ノート Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Challenges and Solutions for Half-Bridge Gate Drivers in Bidirectional DC-DC Converters PDF | HTML 2024年 1月 24日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート ゲート駆動電流を増加させる 2 通りの方法の比較分析 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 17日
アプリケーション・ノート Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート Understanding and comparing peak current capability of gate drivers PDF | HTML 2021年 3月 30日
アプリケーション・ノート Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019年 10月 22日
アプリケーション・ノート Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282 2019年 1月 18日
アプリケーション・ノート UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019年 1月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27288EVM — UCC27288 100V、3A、8V、UVLO ハーフブリッジ ゲートドライバの評価基板

UCC27288EVM は、2.5A のピークソース電流と 3.5A のピークシンク電流の能力を実現した 100V ハーフ ブリッジ ゲート ドライバである UCC27288D を評価する目的で設計してあります。この EVM は、最大 20V のドライブ電圧に対応する各種パワー MOSFET を駆動するリファレンス デザインの役割を果たします。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC27289 PSPICE Model

SLUM739.ZIP (8032 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB12 UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template

UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian
VSON (DRM) 8 Ultra Librarian