データシート
UCC27201
- ハイサイドおよびローサイド構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
- HS の負電圧 (–5V)
- 最大ブート電圧:120V
- 最大 VDD 電圧:20V
- オンチップ 0.65V VF、0.65Ω RD ブートストラップ ダイオード
- 伝搬遅延時間:22ns
- 3A シンク、3A ソース出力電流
- 立ち上がり時間 8ns、立ち下がり時間 7ns (1000pF 負荷時)
- 遅延マッチング:1ns
- ハイサイドおよびローサイド ドライバに対する低電圧誤動作防止機能
- -40℃~150℃で動作が規定
UCC2720x ファミリの高周波 N チャネル MOSFET ドライバは、120V のブートストラップ ダイオードと、それぞれ独立した入力を持つハイサイドおよびローサイド ドライバを搭載し、制御の柔軟性を最大限に高めています。これにより、ハーフブリッジ、フルブリッジ、2 スイッチ フォワード、およびアクティブ クランプ フォワードのコンバータで、N チャネル MOSFET 制御が可能です。ローサイドとハイサイドのゲート ドライバが独立して制御され、それぞれのオン / オフ間に 1ns でマッチングが行われます。
ブートストラップ ダイオードを内蔵しているため、外部にディスクリート ダイオードが不要です。ハイサイド ドライバとローサイド ドライバの両方に低電圧誤動作防止機能が搭載され、駆動電圧が規定のスレッショルド未満の場合は出力が強制的に Low になります。
UCC2720xには、2つのバージョンが用意されています。UCC27200 はノイズ耐性の高い CMOS 入力スレッショルドを備え、UCC27201 は TTL 互換のスレッショルドを備えています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
UCC27201 and UCC27201A PSpice Transient Model (Rev. B)
SLUM096B.ZIP (74 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
UCC27201 and UCC27201A TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
SLUM114A.TSC (193 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
UCC27201 and UCC27201A TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
SLUM113A.ZIP (30 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル
UCC27201 and UCC27201A Unencrypted PSpice Transient Model
SLUM502.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン
TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING — 高密度 LED 制御の複数チャンネル、オートモーティブ・ヘッドライト・アプリケーション用
TMS320F2803x Piccolo マイコンを備えた、主に車載照明システム向けの高効率マルチチャネル DC/DC LED 制御システムを実現するリファレンスです。それぞれ最大 1.2A の電流駆動機能を備えた最大 6 チャネルの LED 制御がサポートされています。降圧、昇圧の 2 段パワー・トポロジーにより、8V ~ 20V の広い入力 DC 電圧で動作できるため、オートモーティブ・アプリケーションに適しています。
リファレンス・デザイン
PMP4333 — 通信向け、1kW トリプルレール絶縁型 DC/DC デジタル電源 (-8V で 0.25A) のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、テレコム アプリケーションに対して、トリプル レールで 1.2kW を供給するフル機能のデジタル電源ソリューションです。入力電圧範囲は 36 ~ 60Vin で、出力は 2 個の 48V 10A (フルブリッジ) と 1 個の 5.5V 30A (アクティブ クランプ) です。このデザインでは複数の同期整流器を採用し、全体の効率は全負荷時に最大 92% に達します。このフル機能のデジタル ソリューションは、ソフト スタート、パワーアップ / パワーダウン シーケンシング、入力電圧低下への高速応答、OVP (過電圧保護)、OCP (過電流保護)、OTP (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン
PMP4320A — 600W ハーフ・ブリック DC-DC コンバータ、デジタル制御機能付き、テレコム・アプリケーション用 - リファレンス・デザイン
PMP4320A リファレンス・デザインは単一出力の DC-DC コンバータであり、標準的なハーフ・ブリック・サイズで、UCD3138 をベースとする完全デジタル制御の構成を採用しています。 12V の出力電圧で 50A の出力電流を供給する能力があります。 コンバータはフレキシブルな構成オプションを採用して、高効率と良好な性能を達成しており、バス・コンバータとして理想的な選択肢になっています。
リファレンス・デザイン
PMP8878 — 1/8 ブリック絶縁 DC/DC テレコム電源モジュール、UCC28250 ベース
PMP8878 is a full-function 1/8th brick isolated DC/DC telecom power module based on UCC28250 advanced PWM controller. The reference design features secondary side control and hard switching full bridge power topology to deliver 12V/180W of output power operating across a wide range 40V-75V input (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRM) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。