UCC27288

アクティブ

8V の UVLO (低電圧ロックアウト) 機能搭載、内部ブートストラップ ダイオードなし、2.5A ~ 3.5A、120V、ハーフブリッジ ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 16 Peak output current (A) 3.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.016 Rise time (ns) 12 Fall time (ns) 10 Iq (mA) 0.002 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -14 Features External bootstrap diode Driver configuration Dual inputs
Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 16 Peak output current (A) 3.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.016 Rise time (ns) 12 Fall time (ns) 10 Iq (mA) 0.002 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -14 Features External bootstrap diode Driver configuration Dual inputs
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • ハイサイド / ローサイド構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
  • 16ns (標準値) の伝搬遅延
  • 立ち上がり時間 12ns、立ち下がり時間 10ns (標準値、1800pF 負荷時)
  • 1ns (標準値) の遅延マッチング
  • 外部ブートストラップ・ダイオードを構成可能
  • 8V (標準値) の低電圧誤動作防止
  • 入力の絶対最大負電圧 (-5V)
  • HS の絶対最大負電圧 (-14V)
  • ±3A のピーク出力電流
  • 絶対最大ブート電圧:120V
  • 入力は互いに独立で、VDD とも独立
  • 両方のチャネルの低電圧誤動作防止
  • 接合部温度 -40℃~ 140℃で動作を規定
  • ハイサイド / ローサイド構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
  • 16ns (標準値) の伝搬遅延
  • 立ち上がり時間 12ns、立ち下がり時間 10ns (標準値、1800pF 負荷時)
  • 1ns (標準値) の遅延マッチング
  • 外部ブートストラップ・ダイオードを構成可能
  • 8V (標準値) の低電圧誤動作防止
  • 入力の絶対最大負電圧 (-5V)
  • HS の絶対最大負電圧 (-14V)
  • ±3A のピーク出力電流
  • 絶対最大ブート電圧:120V
  • 入力は互いに独立で、VDD とも独立
  • 両方のチャネルの低電圧誤動作防止
  • 接合部温度 -40℃~ 140℃で動作を規定

UCC27288 は、100V の最大スイッチ・ノード (HS) 電圧定格を持つ堅牢な N チャネル MOSFET ドライバです。このデバイスは、ハーフブリッジまたは同期整流降圧構成に基づくトポロジで 2 つの N チャネル MOSFET を制御できます。UCC27288 のソース電流とシンク電流のピークは 3A で、プルアップおよびプルダウン抵抗も小さいため、MOSFET のミラー・プラトー遷移中のスイッチング損失を最小限に抑えて大電力 MOSFET を駆動できます。各入力が電源電圧と無関係であるため、UCC27288 はアナログ・コントローラともデジタル・コントローラとも組み合わせて使用できます。2 つの入力はお互いに完全に独立しているため、制御設計のフレキシビリティが向上します。

入力ピンと HS ピンは大きな負の電圧に耐えられるため、システムの堅牢性が強化されます。各入力はお互いに完全に独立しています。これにより、必要に応じて、入力を重複させることで、2 つの出力を重複させることができる場合に、制御のフレキシビリティが実現します。伝搬遅延が短く、遅延マッチング仕様によりデッドタイムの要件が最小化されるため、さらにシステム効率が向上します。

ハイサイドとローサイド両方のドライバ段に低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能があり、VDD 電圧が指定のスレッショルドを下回ると、出力が強制的に LOW になります。ブートストラップ・ダイオードが内蔵されていないため、ユーザーは、アプリケーションに適切な外部ブートストラップ・ダイオードを使用できます。UCC27288 は、SOIC8 パッケージで提供されており、過酷な環境におけるシステムの堅牢性を向上させます。

UCC27288 は、100V の最大スイッチ・ノード (HS) 電圧定格を持つ堅牢な N チャネル MOSFET ドライバです。このデバイスは、ハーフブリッジまたは同期整流降圧構成に基づくトポロジで 2 つの N チャネル MOSFET を制御できます。UCC27288 のソース電流とシンク電流のピークは 3A で、プルアップおよびプルダウン抵抗も小さいため、MOSFET のミラー・プラトー遷移中のスイッチング損失を最小限に抑えて大電力 MOSFET を駆動できます。各入力が電源電圧と無関係であるため、UCC27288 はアナログ・コントローラともデジタル・コントローラとも組み合わせて使用できます。2 つの入力はお互いに完全に独立しているため、制御設計のフレキシビリティが向上します。

入力ピンと HS ピンは大きな負の電圧に耐えられるため、システムの堅牢性が強化されます。各入力はお互いに完全に独立しています。これにより、必要に応じて、入力を重複させることで、2 つの出力を重複させることができる場合に、制御のフレキシビリティが実現します。伝搬遅延が短く、遅延マッチング仕様によりデッドタイムの要件が最小化されるため、さらにシステム効率が向上します。

ハイサイドとローサイド両方のドライバ段に低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能があり、VDD 電圧が指定のスレッショルドを下回ると、出力が強制的に LOW になります。ブートストラップ・ダイオードが内蔵されていないため、ユーザーは、アプリケーションに適切な外部ブートストラップ・ダイオードを使用できます。UCC27288 は、SOIC8 パッケージで提供されており、過酷な環境におけるシステムの堅牢性を向上させます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC27282 アクティブ 5V UVLO とインターロックとイネーブル搭載、3A、120V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ 5-V UVLO version with integrated bootstrap diode and input interlock.
UCC27284 アクティブ 5V UVLO、イネーブル搭載、3A、120V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ 5-V UVLO version with integrated bootstrap diode.
UCC27289 アクティブ 8V UVLO とイネーブル搭載、2.5A ~ 3.5A、120V のハーフブリッジ・ゲート・ドライバ Adds internal bootstrap diode for smaller solution size and component count

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC27288 3A 120V ハーフブリッジ・ドライバ (8V UVLO および外部ブートストラップ・ダイオード付き) データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 27日
アプリケーション・ノート Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Challenges and Solutions for Half-Bridge Gate Drivers in Bidirectional DC-DC Converters PDF | HTML 2024年 1月 24日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート Understanding and comparing peak current capability of gate drivers PDF | HTML 2021年 3月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC27288EVM 2020年 6月 16日
証明書 UCC27288EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 13日
アプリケーション・ノート Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019年 10月 22日
アプリケーション・ノート Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282 2019年 1月 18日
アプリケーション・ノート UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019年 1月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27288EVM — UCC27288 100-V, 3-A, 8-V UVLO half-bridge gate driver evaluation module

UCC27288EVM は、2.5A のピークソース電流と 3.5A のピークシンク電流の能力を実現した 100V ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバである UCC27288D を評価する目的で設計してあります。この EVM は、最大 20V のドライブ電圧に対応する各種パワー MOSFET を駆動するリファレンス・デザインの役割を果たします。
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLURB12 UCC272xx Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ハーフ・ブリッジ・ドライバ
UCC27200 8V UVLO 搭載、複数の CMOS 入力、3A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27200-Q1 車載、8V UVLO 搭載、CMOS 入力、3A、120V、ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバ UCC27200A 8V UVLO 搭載、負電圧対応、複数の CMOS 入力、3A、120V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27201 8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、3A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27201A 8V UVLO 搭載、負電圧対応、3A、120V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27201A-DIE 120V ブート、3A ピーク、高周波数、ハイサイド/ローサイド ドライバ UCC27201A-Q1 車載、8V UVLO 搭載、負電圧対応、3A、120V、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ UCC27210 8V UVLO 搭載、複数の CMOS 入力、4A、120V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ UCC27211 8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、4A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27211A 8V UVLO 搭載、負電圧対応、4A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27211A-Q1 車載、8V UVLO 搭載、負電圧対応、4A、120V、ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバ UCC27212 5V UVLO 搭載、負電圧対応、4A、120V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27212A-Q1 車載、5V UVLO 搭載、4A、120V、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ UCC27282 5V UVLO とインターロックとイネーブル搭載、3A、120V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ UCC27282-Q1 車載対応、5V UVLO とインターロックとイネーブル搭載、3A、120V、ハーフブリッジ・ドライバ UCC27284 5V UVLO、イネーブル搭載、3A、120V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ UCC27284-Q1 車載対応、5V UVLO 搭載、3A、120V、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ UCC27288 8V の UVLO (低電圧ロックアウト) 機能搭載、内部ブートストラップ ダイオードなし、2.5A ~ 3.5A、120V、ハーフブリッジ ドライバ UCC27289 8V UVLO とイネーブル搭載、2.5A ~ 3.5A、120V のハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ