UCC27282
- ハイサイド / ローサイド構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
- 5V (標準値) の低電圧誤動作防止
- 入力インターロック
- イネーブル / ディスエーブル機能付き、DRC パッケージ
- 16ns (標準値) の伝搬遅延
- 立ち上がり時間 12ns、立ち下がり時間 10ns (1.8nF 負荷時)
- 1ns (標準値) の遅延マッチング
- 入力の負電圧の絶対最大定格:-5V
- HS の負電圧の絶対最大定格:-14V
- ±3A のピーク出力電流
- 絶対最大ブート電圧:120V
- ディスエーブル時の低消費電流 (7µA)
- ブートストラップ・ダイオードを内蔵
- 接合部温度 -40℃~140℃で動作を規定
UCC27282 は、100V の最大スイッチ・ノード (HS) 電圧定格を持つ堅牢な N チャネル MOSFET ドライバです。ハーフブリッジまたは同期整流降圧構成に基づくトポロジで 2 つの N チャネル MOSFET を制御できます。UCC27282 はピーク・ソースおよびシンク電流が 3A であり、プルアップおよびプルダウン抵抗も小さいため、MOSFET のミラー・プラトー遷移中のスイッチング損失を最小限に抑えて大電力 MOSFET を駆動できます。各入力が電源電圧と無関係であるため、UCC27282 はアナログ・コントローラともデジタル・コントローラとも組み合わせて使用できます。
入力ピンと HS ピンは大きな負の電圧に耐えられるため、システムの堅牢性が強化されます。入力インターロックにより、ノイズの大きなアプリケーションにおいて、さらに堅牢性とシステムの信頼性が向上します。イネーブルおよびディスエーブル機能により、ドライバの消費電力を低減することでシステムの柔軟性をさらに高めることができ、システム内のフォルト・イベントに応答できます。5V UVLO により、システムは低いバイアス電圧で動作できます。これは多くの高周波数アプリケーションに不可欠で、特定の動作モードでシステム効率を向上できます。伝搬遅延が短く、遅延マッチング仕様によりデッドタイムの要件が最小化されるため、さらに効率が向上します。
ハイサイドとローサイド両方のドライバ段に低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能があり、VDD 電圧が指定のスレッショルドを下回ると、出力が強制的に LOW になります。内蔵のブートストラップ・ダイオードにより、多くのアプリケーションでは別の外付けダイオードが不要になるため、基板面積の削減とシステム・コストの低減に役立ちます。UCC27282 は小型のパッケージで供給されるため、高密度の設計が可能です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC27282 クロス導通保護機能を搭載し、スイッチング損失が小さい 3A 120V ハーフブリッジ・ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 18日 |
アプリケーション・ノート | Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
アプリケーション・ノート | Challenges and Solutions for Half-Bridge Gate Drivers in Bidirectional DC-DC Converters | PDF | HTML | 2024年 1月 24日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding and comparing peak current capability of gate drivers | PDF | HTML | 2021年 3月 30日 | |||
その他の技術資料 | Troubleshooting gate drive circuits in automotive and industrial applications | 2021年 3月 23日 | ||||
ユーザー・ガイド | UCC27282 Evaluation Module (Rev. A) | 2020年 1月 6日 | ||||
技術記事 | Improvements in solar power efficiency come from the smallest gate drivers | PDF | HTML | 2019年 4月 17日 | |||
アプリケーション・ノート | Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282 | 2019年 1月 18日 | ||||
アプリケーション・ノート | UCC27282 Improving motor drive system robustness | 2019年 1月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC27282EVM-335 — UCC27282 120V、3A、5V、UVLO 付きハイサイド / ローサイド・ゲート・ドライバの評価モジュール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
PMP41017 — GaN と C2000™ マイコン採用、3kW、2 相インターリーブ ハーフブリッジ LLC のリファレンス デザイン
TIDA-050022 — 100VIN 未満 DC/DC コンバータ向け電力段のリファレンス・デザイン
PMP4320A — 600W ハーフ・ブリック DC-DC コンバータ、デジタル制御機能付き、テレコム・アプリケーション用 - リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
VSON (DRM) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。