UCC27201A-DIE
- Drives Two N-Channel MOSFETs in
High-Side/Low-Side Configuration - Maximum Boot Voltage
- Maximum VDD Voltage
- On-Chip RD Bootstrap Diode
- Under Voltage Lockout for High-Side and
Low-Side Driver
The UCC27201A is a high frequency N-Channel MOSFET driver that includes a bootstrap diode and high-side/low-side driver with independent inputs for maximum control flexibility. This allows for N-Channel MOSFET control in half-bridge, full-bridge, two-switch forward and active clamp forward converters. The low-side and the high-side gate drivers are independently controlled and matched to 1-ns between the turn-on and turn-off of each other. The UCC27201A is based on the popular UCC27201 drivers, but offers some enhancements. In order to improve performance in noisy power supply environments the UCC27201A has an enhanced ESD input structure and also has the ability to withstand a maximum of -18 V on its HS pin.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DIESALE (TD) | — |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点