ホーム パワー・マネージメント ゲート・ドライバ ハーフ・ブリッジ・ドライバ

UCC27212

アクティブ

5V UVLO 搭載、負電圧対応、4A、120V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ

製品詳細

Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 5 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 5 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 7.2 Fall time (ns) 5.5 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -20 Driver configuration Dual inputs
Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 5 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 5 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 7.2 Fall time (ns) 5.5 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -20 Driver configuration Dual inputs
WSON (DPR) 10 16 mm² 4 x 4
  • ソース 3.7A、シンク 4.5A の出力電流
  • 最大ブート電圧:120V DC
  • VDD 動作範囲:7V~17V
  • VDD 動作範囲の絶対最大定格:20V
  • 5V 電源オフの低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 入力ピンは -10V~+20V を許容
  • 立ち上がり時間 7.2ns、立ち下がり時間 5.5ns (1000pF 負荷時)
  • 伝搬遅延時間:20ns (代表値)
  • 遅延マッチング:4ns (標準値)
  • 接合部温度範囲 -40℃~+150℃で動作が規定済み
  • ソース 3.7A、シンク 4.5A の出力電流
  • 最大ブート電圧:120V DC
  • VDD 動作範囲:7V~17V
  • VDD 動作範囲の絶対最大定格:20V
  • 5V 電源オフの低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 入力ピンは -10V~+20V を許容
  • 立ち上がり時間 7.2ns、立ち下がり時間 5.5ns (1000pF 負荷時)
  • 伝搬遅延時間:20ns (代表値)
  • 遅延マッチング:4ns (標準値)
  • 接合部温度範囲 -40℃~+150℃で動作が規定済み

UCC27212 デバイスは、ソース 3.7A とシンク 4.5A のピーク出力電流を持つため、大電力 MOSFET を駆動できます。120V 定格のブートストラップ ダイオードをオンチップに搭載しているため、外部にディスクリート ダイオードが不要です。入力構造が -10V を直接扱えるため、堅牢性が高く、電源電圧にも依存しません。UCC27212 には 5V の電源オフ UVLO があり、電力損失を抑えるとともにヒステリシスが増えているため、アナログまたはデジタル PWM コントローラに高いノイズ耐性でインターフェイスできます。UCC27212 のスイッチング ノード (HS ピン) は最大で -(24 - VDD)V を処理できるため、固有の負電圧からハイサイド チャネルを保護できます。

UCC27212 デバイスは、ソース 3.7A とシンク 4.5A のピーク出力電流を持つため、大電力 MOSFET を駆動できます。120V 定格のブートストラップ ダイオードをオンチップに搭載しているため、外部にディスクリート ダイオードが不要です。入力構造が -10V を直接扱えるため、堅牢性が高く、電源電圧にも依存しません。UCC27212 には 5V の電源オフ UVLO があり、電力損失を抑えるとともにヒステリシスが増えているため、アナログまたはデジタル PWM コントローラに高いノイズ耐性でインターフェイスできます。UCC27212 のスイッチング ノード (HS ピン) は最大で -(24 - VDD)V を処理できるため、固有の負電圧からハイサイド チャネルを保護できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC27282 アクティブ 5V UVLO とインターロックとイネーブル搭載、3A、120V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ This product offers input interlock for greater robustness and a 3-mm x 3-mm package option.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC27212 5V UVLO (低電圧ロックアウト) 機能搭載、120V、 3.7A/4.5A、ハーフブリッジ ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 13日
アプリケーション・ノート Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Challenges and Solutions for Half-Bridge Gate Drivers in Bidirectional DC-DC Converters PDF | HTML 2024年 1月 24日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート Understanding and comparing peak current capability of gate drivers PDF | HTML 2021年 3月 30日
アプリケーション・ノート Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019年 10月 22日
アプリケーション・ノート Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282 2019年 1月 18日
アプリケーション・ノート UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019年 1月 11日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
ユーザー・ガイド UCC272xx User's Guide 2016年 10月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27201AEVM-328 — UCC27201A パワーステージ付き評価モジュール

UCC27201AEVM-328 is designed for evaluating UCC27201ADPR and UCC27212DPR, which are half bridge gate driver with high source and sink peak current capability. This EVM could be served to evaluate the driver IC against its datsheet. The EVM can also be used as Driver IC component selection guide. (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC27212EVM-328 — UCC27212 パワーステージ付き評価モジュール

UCC272XXEVM-328 is designed for evaluating UCC27212DPR, which is a half bridge gate driver with 3.7-A source and 4.5-A sink peak current capability. This EVM could be served to evaluate the driver IC against its datsheet. The EVM can also be used as Driver IC component selection guide.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC27212 PSpice Transient Model

SLUM588.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC27212 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM587.ZIP (1 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB12 UCC272xx Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ハーフ・ブリッジ・ドライバ
UCC27200 8V UVLO 搭載、複数の CMOS 入力、3A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27200-Q1 車載、8V UVLO 搭載、CMOS 入力、3A、120V、ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバ UCC27200A 8V UVLO 搭載、負電圧対応、複数の CMOS 入力、3A、120V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27201 8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、3A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27201A 8V UVLO 搭載、負電圧対応、3A、120V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27201A-DIE 120V ブート、3A ピーク、高周波数、ハイサイド/ローサイド ドライバ UCC27201A-Q1 車載、8V UVLO 搭載、負電圧対応、3A、120V、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ UCC27210 8V UVLO 搭載、複数の CMOS 入力、4A、120V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ UCC27211 8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、4A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27211A 8V UVLO 搭載、負電圧対応、4A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27211A-Q1 車載、8V UVLO 搭載、負電圧対応、4A、120V、ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバ UCC27212 5V UVLO 搭載、負電圧対応、4A、120V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27212A-Q1 車載、5V UVLO 搭載、4A、120V、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ UCC27282 5V UVLO とインターロックとイネーブル搭載、3A、120V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ UCC27282-Q1 車載対応、5V UVLO とインターロックとイネーブル搭載、3A、120V、ハーフブリッジ・ドライバ UCC27284 5V UVLO、イネーブル搭載、3A、120V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ UCC27284-Q1 車載対応、5V UVLO 搭載、3A、120V、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ UCC27288 8V の UVLO (低電圧ロックアウト) 機能搭載、内部ブートストラップ ダイオードなし、2.5A ~ 3.5A、120V、ハーフブリッジ ドライバ UCC27289 8V UVLO とイネーブル搭載、2.5A ~ 3.5A、120V のハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP22510 — Switched capacitor integrated buck (SCIB) power converter reference design

このスイッチト・キャパシタ統合降圧 (switched capacitor integrated buck、SCIB) コンバータは、大電力で高密度の単一出力パワー・コンバータ向けに高度最適化済みの設計であり、40V ~ 60V の広い入力レール範囲で動作します。8.0V、5.0V、3.3V、1.8V いずれかのレールを生成し、各相で最大 40A の負荷電流を供給することができます。このリファレンス・デザインは、CSD95490Q5MC と CSD95379Q3M の各 NexFET パワー MOSFET で構成したステージと、UCC27212 ドライバ (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DPR) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ