UCC27212EVM-328
UCC27212 パワーステージ付き評価モジュール
UCC27212EVM-328
概要
UCC272XXEVM-328 is designed for evaluating UCC27212DPR, which is a half bridge gate driver with 3.7-A source and 4.5-A sink peak current capability. This EVM could be served to evaluate the driver IC against its datsheet. The EVM can also be used as Driver IC component selection guide.
特長
- High performance driver with half bridge power MOSFETs
- Ability to test almost all datasheet parameters
- Ability to compare performance of various drivers in the same family
- Ability to easily configure converter topolgy such as synchronous buck converter
- Includes driver IC, related circuitry, and power MOSFETs
- Does not include inductor and capacitor to form a buck converter type topologies
ハーフ・ブリッジ・ドライバ
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | UCC272xx User's Guide | 2016年 10月 14日 | |||
データシート | UCC27212 120V, 3.7A/4.5A Half-Bridge Driver with 5V UVLO データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 7月 18日 | |||
証明書 | UCC27212EVM-328 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |