ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27200-Q1

アクティブ

車載向け 120V、3A ハーフブリッジ ゲート ドライバ (8V UVLO、CMOS 入力)

製品詳細

Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Automotive Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Iq (mA) 0.001 Input threshold CMOS Channel input logic CMOS Switch node voltage (V) -18 Features Integrated bootstrap diode, Negative Voltage Handling on Input TI functional safety category Functional Safety-Capable Driver configuration Noninverting
Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Automotive Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Iq (mA) 0.001 Input threshold CMOS Channel input logic CMOS Switch node voltage (V) -18 Features Integrated bootstrap diode, Negative Voltage Handling on Input TI functional safety category Functional Safety-Capable Driver configuration Noninverting
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:デバイス温度グレード 1
  • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
  • ハイサイドおよびローサイド構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
  • 最大ブート電圧:120V
  • 最大 VDD 電圧:20V
  • オンチップ 0.65V VF、0.65Ω RD ブートストラップ ダイオード
  • 伝搬遅延時間:22ns
  • 3A シンク、3A ソース出力電流
  • 立ち上がり時間 8ns、立ち下がり時間 7ns (1000pF 負荷時)
  • 遅延マッチング:1ns
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:デバイス温度グレード 1
  • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
  • ハイサイドおよびローサイド構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
  • 最大ブート電圧:120V
  • 最大 VDD 電圧:20V
  • オンチップ 0.65V VF、0.65Ω RD ブートストラップ ダイオード
  • 伝搬遅延時間:22ns
  • 3A シンク、3A ソース出力電流
  • 立ち上がり時間 8ns、立ち下がり時間 7ns (1000pF 負荷時)
  • 遅延マッチング:1ns

UCC27200-Q1 の高周波 N チャネル MOSFET ドライバは、120V のブートストラップ ダイオードと、それぞれ独立した入力を持つハイサイドおよびローサイド ドライバを搭載し、制御の柔軟性を最大限に高めています。これにより、ハーフブリッジ、フルブリッジ、2 スイッチ フォワード、およびアクティブ クランプ フォワードのコンバータで、N チャネル MOSFET 制御が可能です。ローサイドとハイサイドのゲート ドライバが独立して制御され、それぞれのオン / オフ間に 1ns でマッチングが行われます。

ブートストラップ ダイオードを内蔵しているため、外部にディスクリート ダイオードが不要です。ハイサイド ドライバとローサイド ドライバの両方に低電圧誤動作防止機能が搭載され、駆動電圧が規定のスレッショルド未満の場合は出力が強制的に Low になります。

UCC27200-Q1 は、ノイズ耐性の高い CMOS 入力スレッショルドを備えています。

このデバイスは、8 ピン SO PowerPAD™ (DDA) パッケージで供給されます。

UCC27200-Q1 の高周波 N チャネル MOSFET ドライバは、120V のブートストラップ ダイオードと、それぞれ独立した入力を持つハイサイドおよびローサイド ドライバを搭載し、制御の柔軟性を最大限に高めています。これにより、ハーフブリッジ、フルブリッジ、2 スイッチ フォワード、およびアクティブ クランプ フォワードのコンバータで、N チャネル MOSFET 制御が可能です。ローサイドとハイサイドのゲート ドライバが独立して制御され、それぞれのオン / オフ間に 1ns でマッチングが行われます。

ブートストラップ ダイオードを内蔵しているため、外部にディスクリート ダイオードが不要です。ハイサイド ドライバとローサイド ドライバの両方に低電圧誤動作防止機能が搭載され、駆動電圧が規定のスレッショルド未満の場合は出力が強制的に Low になります。

UCC27200-Q1 は、ノイズ耐性の高い CMOS 入力スレッショルドを備えています。

このデバイスは、8 ピン SO PowerPAD™ (DDA) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC27201A-Q1 アクティブ 車載、8V UVLO 搭載、負電圧対応、3A、120V、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ This device is pin-to-pin with TTL input structure
UCC27301A-Q1 アクティブ 車載、8V UVLO、インターロック、イネーブル オプションが利用可能、120V、4.5A、ハーフ ブリッジ ドライバ More recent driver that is pin-to-pin with TTL input structure, higher drive current and input interlock

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC27200-Q1、車載、8V UVLO (低電圧ロックアウト) 機能搭載、120V、3A/3A、ハーフブリッジ ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 10月 7日
アプリケーション・ノート 120V ハーフブリッジ ゲート ドライバへの、アプリケーション要件の マッピング (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 10日
製品概要 UCC272xx and UCC273xx: 120V Half-Bridge Gate Drivers for High-Powered Applications (Rev. A) PDF | HTML 2026年 3月 2日
機能安全情報 UCC27200-Q1, UCC2720xA-Q1, and UCC2721xA-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. C) PDF | HTML 2025年 11月 6日
アプリケーション・ノート Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Challenges and Solutions for Half-Bridge Gate Drivers in Bidirectional DC-DC Converters PDF | HTML 2024年 1月 24日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート ゲート駆動電流を増加させる 2 通りの方法の比較分析 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 17日
アプリケーション・ノート Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート Understanding and comparing peak current capability of gate drivers PDF | HTML 2021年 3月 30日
アプリケーション・ノート Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019年 10月 22日
アプリケーション・ノート Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282 2019年 1月 18日
アプリケーション・ノート UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019年 1月 11日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
アプリケーション・ノート PFC Design Choice for On Board Charger Designs 2018年 5月 24日
アプリケーション概要 Reducing Switching Losses in On-Board Chargers for Electric Vehicles 2018年 3月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27288EVM — UCC27288 100V、3A、8V、UVLO ハーフブリッジ ゲートドライバの評価基板

UCC27288EVM は、2.5A のピークソース電流と 3.5A のピークシンク電流の能力を実現した 100V ハーフ ブリッジ ゲート ドライバである UCC27288D を評価する目的で設計してあります。この EVM は、最大 20V のドライブ電圧に対応する各種パワー MOSFET を駆動するリファレンス デザインの役割を果たします。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC27200 and UCC27200A PSpice Transient Model

SLUM095.ZIP (40 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC27200 and UCC27200A TINA-TI Transient Reference Design

SLUM112.TSC (138 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCC27200 and UCC27200A TINA-TI Transient Spice Model

SLUM111.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UCC27200 and UCC27200A Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM523.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB12 UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template

UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian