UCC27288EVM
UCC27288 100-V, 3-A, 8-V UVLO half-bridge gate driver evaluation module
UCC27288EVM
概要
UCC27288EVM は、2.5A のピークソース電流と 3.5A のピークシンク電流の能力を実現した 100V ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバである UCC27288D を評価する目的で設計してあります。この EVM は、最大 20V のドライブ電圧に対応する各種パワー MOSFET を駆動するリファレンス・デザインの役割を果たします。
特長
- 最大 20V の電源電圧範囲
- 2.5A のソースと 3.5A のシンク電流能力
- 電源が静電容量とゲート駆動ループをバイパスできるように最適化した PCB レイアウト
ハーフ・ブリッジ・ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC27288EVM — UCC27288 100V、3A、8V、UVLO ハーフブリッジ・ゲートドライバの評価基板
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3