UCC27282EVM-335

UCC27282 120V、3A、5V、UVLO 付きハイサイド / ローサイド・ゲート・ドライバの評価モジュール

UCC27282EVM-335

購入

概要

UCC27282EVM-335 is designed for evaluating UCC27282DRC, which is a 120V half bridge gate driver with high source and sink peak current capability. This EVM could be served to evaluate the driver IC against its datasheet. The EVM can also be used as Driver IC component selection guide. The EVM can be used to determine PCB layout effects on the gate driver performance.

特長
  • High performance driver with input and output interface
  • Ability to test most data sheet parameters
  • Ability to compare performance of various drivers with compatible pinout
ハーフ・ブリッジ・ドライバ
UCC27282 5V UVLO とインターロックとイネーブル搭載、3A、120V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ UCC27282-Q1 車載対応、5V UVLO とインターロックとイネーブル搭載、3A、120V、ハーフブリッジ・ドライバ UCC27284 5V UVLO、イネーブル搭載、3A、120V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ UCC27284-Q1 車載対応、5V UVLO 搭載、3A、120V、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ UCC27301A 8V UVLO、イネーブル、インターロック搭載、120V、4A、ハーフブリッジ ドライバ UCC27301A-Q1 車載、8V UVLO (低電圧ロックアウト) とイネーブルとインターロック搭載、120V、4A、ハーフブリッジ ドライバ UCC27311A 8V UVLO とイネーブル搭載、120V、4A、ハーフブリッジ ドライバ UCC27311A-Q1 車載対応、8V UVLO (低電圧ロックアウト) とイネーブル搭載、120V、4A、ハーフブリッジ ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC27282EVM-335 — UCC27282 120V、3A、5V、UVLO 付きハイサイド / ローサイド・ゲート・ドライバの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド UCC27282 Evaluation Module (Rev. A) 2020年 1月 6日
データシート UCC27282 クロス導通保護機能を搭載し、スイッチング損失が小さい 3A 120V ハーフブリッジ・ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 18日
証明書 UCC27282EVM-335 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ