PMP4333
通信向け、1kW トリプルレール絶縁型 DC/DC デジタル電源 (-8V で 0.25A) のリファレンス デザイン
PMP4333
概要
このリファレンス デザインは、テレコム アプリケーションに対して、トリプル レールで 1.2kW を供給するフル機能のデジタル電源ソリューションです。入力電圧範囲は 36 ~ 60Vin で、出力は 2 個の 48V 10A (フルブリッジ) と 1 個の 5.5V 30A (アクティブ クランプ) です。このデザインでは複数の同期整流器を採用し、全体の効率は全負荷時に最大 92% に達します。このフル機能のデジタル ソリューションは、ソフト スタート、パワーアップ / パワーダウン シーケンシング、入力電圧低下への高速応答、OVP (過電圧保護)、OCP (過電流保護)、OTP (過熱保護)、入力 UVLO (低電圧ロックアウト) などの保護機能を搭載しています。バイアス電源電圧を供給し、FET を駆動する目的で、LM34927、UCC27324、UCC27201 など他のデバイスも使用されています。
出力電圧オプション | PMP4333.1 | PMP4333.2 | PMP4333.3 | PMP4333.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin (Max) (V) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vout (Nom) (V) | 48 | 48 | 5.5 | -8 |
Iout (Max) (A) | 10 | 10 | 30 | .25 |
Output Power (W) | 480 | 480 | 165 | 2 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | FlyBuck^Forward- Active Clamp | FlyBuck^Forward- Active Clamp | FlyBuck^Forward- Active Clamp | FlyBuck^Forward- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLURA85.PDF (210 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2