TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING

高密度 LED 制御の複数チャンネル、オートモーティブ・ヘッドライト・アプリケーション用

TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING

設計ファイル

概要

TMS320F2803x Piccolo マイコンを備えた、主に車載照明システム向けの高効率マルチチャネル DC/DC LED 制御システムを実現するリファレンスです。それぞれ最大 1.2A の電流駆動機能を備えた最大 6 チャネルの LED 制御がサポートされています。降圧、昇圧の 2 段パワー・トポロジーにより、8V ~ 20V の広い入力 DC 電圧で動作できるため、オートモーティブ・アプリケーションに適しています。

特長
  • 最大 6 チャネルの高密度 DC/DC LED 駆動機能
  • 安定な最大出力で約 86% の高い全体効率
  • 広い入力動作電圧レンジ:8V ~ 20V
  • 各 LED チャネルで非常に小さなリップル電流(一定な出力で +/- 1mA)
  • 事前定義済みのオープン・プロトコルにより、CAN 通信インターフェイスを介して制御およびモニタ。さまざまなエンド・ユーザーに合わせて簡単に調整。
  • 過電圧および過電流保護。45V のロード・ダンプ保護機能
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU695.PDF (3763 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRCL3.PDF (2826 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRCL4.PDF (77 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC875.ZIP (260 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC2813-3-Q1車載、4.1V/3.6V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル、エコノミー、シングル・エンド、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム・マイコン

TMS320F2803260MHz、64KB フラッシュ、4.6MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム・マイコン

TMS320F28032-Q1車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、4.6MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン

データシート: PDF | HTML
LIN トランシーバ

TPIC1021車載、LIN 物理インターフェイス

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ハーフ・ブリッジ・ドライバ

UCC272018V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、3A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
ローサイド・ドライバ

LM5111アクティブ・ハイまたはアクティブ・ローの出力採用、4V UVLO 搭載、5A/3A、デュアルチャネル・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA4322クワッド、5.5V、20MHz、65mA の出力電流、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
複数の CAN トランシーバ

SN65HVDA541-Q1オートモーティブ・カタログ、5V CAN トランシーバ、I/O レベル・シフト、電源最適化

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC874 Multiple Channels of High Density LED Control for Auto. Headlight Apps Software

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Shining a light on op amps: considerations in LED lighting PDF | HTML 2016年 10月 20日
設計ガイド Multiple Channels of High Density LED Ctrl for Auto Headlight Apps Design Guide 2015年 1月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ