UCC2813-3-Q1
車載、4.1V/3.6V UVLO 搭載、100% デューティ・サイクル、エコノミー、シングル・エンド、1MHz、電流モード PWM コントローラ
UCC2813-3-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C TA
- Device HBM classification level 2: ±2 kV
- Device CDM classification level C5: >1000 V
- 100-µA typical starting supply current
- 500-µA typical operating supply current
- Operation to 1 MHz
- Internal soft start
- Internal fault soft start
- Internal leading-edge blanking of the current-sense signal
- 1-A totem-pole output
- 70-ns typical response from current-sense to gate-drive output
- 1.5% tolerance voltage reference
- Same pinout as the UCC3802 device, UC3842 device, and UC3842A device families
The UCC2813-x-Q1 device family of high-speed, low-power integrated circuits contains all of the control and drive components required for off-line and DC-to-DC fixed-frequency current-mode switching power supplies with minimal parts count.
These devices have the same pin configuration as the UC284x device family, and also offer the added features of internal full-cycle soft start and internal leading-edge blanking of the current-sense input.
The UCC2813-x-Q1 device family offers a variety of package options, choice of maximum duty cycle, and choice of critical voltage levels. Devices with lower reference voltage such as the UCC2813-3-Q1 and UCC2813-5-Q1 fit best into battery operated systems, while the higher reference and the higher UVLO hysteresis of the UCC2813-2-Q1 device and UCC2813-4-Q1 device make these ideal choices for use in off-line power supplies.
The UCC2813-x-Q1 device series is specified for operation from –40°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC2813-x-Q1 Low-Power Economy BiCMOS Current-Mode PWM データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2017年 7月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING — 高密度 LED 制御の複数チャンネル、オートモーティブ・ヘッドライト・アプリケーション用
PMP2187 — メディカル・パック向けフライバック、リニア・レギュレータ(5.75V@10mA)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点