データシート
LM5111
- 2つのNチャネルMOSFETを独立して駆動
- CMOSとバイポーラの複合出力によって出力電流の変動を低減
- シンク5A、ソース3Aの電流能力
- 2つのチャネルを並列接続して駆動電流を2倍にすることが可能
- 互いに独立した入力(TTL互換)
- 短い伝搬時間(標準値25ns)
- 短い立ち上がり/立ち下がり時間: 2nF負荷で14nsおよび12nsの立ち上がりと立ち下がり時間
- デュアル非反転、デュアル反転、および組み合わせ構成に対応
- 電源レールの低電圧誤動作防止保護(UVLO)
- LM5111-4のUVLOはOUT_A経由でPFETを、OUT_B経由でNFETを駆動するよう構成
- 業界標準のゲート・ドライバとピン互換
LM5111デュアル・ゲート・ドライバは、業界標準のゲート・ドライバと比較して、ピーク出力電流および効率が向上しています。複合出力ドライバの各段では、MOSとバイポーラ・トランジスタが並列で動作し、容量性負荷から5Aを超えるピーク電流をシンクします。MOSとバイポーラ・デバイスの固有の特性を組み合わせることで、電圧および温度による駆動電流の変動が低減されます。低電圧誤動作防止保護も搭載されています。入力および出力を互いに接続して2つのドライバを並列で動作させると、電流駆動能力を2倍にできます。このデバイスはSOICパッケージ、または熱的に強化されたMSOP-PowerPADパッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM5111 デュアル5A複合ゲート・ドライバ データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2017年 8月 7日 |
アプリケーション・ノート | Why use a Gate Drive Transformer? | PDF | HTML | 2024年 3月 4日 | |||
アプリケーション概要 | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
アプリケーション概要 | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout | 2019年 5月 7日 | ||||
その他の技術資料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1937 LM3433 10A to 40A LED Driver Evaluation Board (Rev. D) | 2013年 5月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1 イネーブル付き、デュアル、4A、高速ローサイド MOSFET ドライバの評価モジュール(EVM)
The UCC2742xQ1 EVM is a high-speed dual MOSFET evaluation module that provides a test platform for a quick and easy startup of the UCC2742xQ1 driver. Powered by a single 4V to 15V external supply, and featuring a comprehensive set of test points and jumpers. All of the devices have separate input (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
LM5111-1M TINA-TI Transient Reference Design
SNVM404.TSC (146 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
LM5111-2M TINA-TI Transient Reference Design
SNVM411.TSC (147 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
LM5111-3M TINA-TI Transient Reference Design
SNVM414.TSC (152 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
LM5111-4M TINA-TI Transient Reference Design
SNVM402.TSC (148 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン
TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING — 高密度 LED 制御の複数チャンネル、オートモーティブ・ヘッドライト・アプリケーション用
TMS320F2803x Piccolo マイコンを備えた、主に車載照明システム向けの高効率マルチチャネル DC/DC LED 制御システムを実現するリファレンスです。それぞれ最大 1.2A の電流駆動機能を備えた最大 6 チャネルの LED 制御がサポートされています。降圧、昇圧の 2 段パワー・トポロジーにより、8V ~ 20V の広い入力 DC 電圧で動作できるため、オートモーティブ・アプリケーションに適しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。