UCC27423-4-5-Q1EVM

UCC2742xQ1、デュアル、4A、高速ローサイド MOSFET ドライバ、イネーブル付き評価基板 (EVM)

UCC27423-4-5-Q1EVM

ご注文はこちら

概要

UCC2742xQ1 EVM は、UCC2742xQ1 ドライバを迅速かつ簡単に起動するための試験プラットフォームを提供する高速デュアル MOSFET 評価基板です。4V ~ 15Vの単一外部電源電圧で動作し、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを備えています。すべてのデバイスは入力と出力が独立しており、共通のグランドを共有しています。イネーブル(ENBL)機能により、ドライバの動作を細い制御が可能で、同じイネーブルピンで複数デバイスのドライバ信号の ON/OFF が可能です。

特長
  • 3 種類の異なる UCC2742x-Q1 デバイス
  • 独立した信号入力
  • 共通のイネーブル ピン
  • FET の出力をサポート

  • UCC24723-4-5-Q1EVM

バッテリ モニタとバランサ
EMB1412 MOSFET ゲート ドライバ

 

ローサイド ドライバ
LM5110 4V UVLO 搭載、専用の入力グランド実装、シャットダウン入力採用、5A/3A、デュアルチャネル ゲート ドライバ LM5111 アクティブ ハイまたはアクティブ ローの出力採用、4V UVLO 搭載、5A/3A、デュアルチャネル ゲート ドライバ LM5112 4V UVLO 搭載、分割電源動作向けの入力グランド採用、3A/7A、シングルチャネル ゲート ドライバ TPS2811 2 個の反転ドライバと内部レギュレータ搭載、2A/2A、デュアルチャネル ゲート ドライバ TPS2812 内部レギュレータ搭載、2A/2A、デュアルチャネル ゲート ドライバ TPS2813 1 個の反転型ドライバと 1 個の非反転型ドライバと内部レギュレータ搭載、2A/2A、デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC27323 反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ UCC27324 非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ UCC27324-Q1 車載、非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ UCC27325 1 個の反転型入力と 1 個の非反転型入力採用、ヒステリシス対応ロジック、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC27423 5V UVLO とイネーブル搭載、複数の反転入力、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC27424 イネーブル搭載、5V IN (5V 入力) に対処、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC27424-Q1 車載対応、イネーブル採用、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC27425 イネーブル ピン採用、複数の反転入力と非反転入力、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC27444 車20V VDD、4A/4A のデュアル チャネル ローサイド ドライバ、-5V 入力対応、イネーブル機能を搭載 UCC27444-Q1 車載 20V VDD、4A/4A のデュアル チャネル ローサイド ドライバ、-5V 入力対応、イネーブル機能を搭載 UCC27523 5V UVLO とイネーブル搭載、複数の反転入力、5A/5A、デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC27524 5V UVLO とイネーブルと 1ns の遅延整合機能搭載、5A/5A デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC27524A 5V UVLO とイネーブル搭載、負の入力電圧に対応、5A/5A、デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC27524A-Q1 車載、5V UVLO 搭載、負の入力電圧に対応、5A/5A、デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC27525 5V UVLO とイネーブル搭載、反転入力と非反転入力、5A/5A、デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC27528 5V UVLO とイネーブル搭載、複数の CMOS 入力、5A/5A、デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC27528-Q1 車載、5V UVLO 搭載、複数の CMOS 入力、5A/5A、デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC37323 複数の非反転入力、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC37325 1 個の反転型入力と 1 個の非反転型入力採用、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1 イネーブル付き、デュアル、4A、高速ローサイド MOSFET ドライバの評価モジュール(EVM)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC27423-4-5-Q1EVM UCC2742xQ1 イネーブル付き、デュアル、4A、高速ローサイド MOSFET ドライバの評価モジュール(EVM)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC27423-4-5-Q1 EVM User’s Guide (Rev. A) 2018/04/16
証明書 UCC27423-4-5-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。