ホーム パワー・マネージメント ゲート・ドライバ ローサイド・ドライバ

UCC27325

アクティブ

1 個の反転型入力と 1 個の非反転型入力採用、ヒステリシス対応ロジック、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ

製品詳細

Number of channels 2 Power switch MOSFET Peak output current (A) 4 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 15 Features Hysteretic Logic, Inverting and Non-inverting Output Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 20 Fall time (ns) 15 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Driver configuration Inverting, Non-Inverting
Number of channels 2 Power switch MOSFET Peak output current (A) 4 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 15 Features Hysteretic Logic, Inverting and Non-inverting Output Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 20 Fall time (ns) 15 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Driver configuration Inverting, Non-Inverting
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Bi-CMOS出力アーキテクチャ
  • ミラー・プラトー領域で±4Aの駆動電流
  • 低電源電圧時も定電流
  • 出力の並列化により高い駆動電流を実現
  • MSOP- PowerPAD™ パッケージで供給
  • 電源電圧に依存しないTTL/CMOS入力
  • 業界標準のピン配置
  • Bi-CMOS出力アーキテクチャ
  • ミラー・プラトー領域で±4Aの駆動電流
  • 低電源電圧時も定電流
  • 出力の並列化により高い駆動電流を実現
  • MSOP- PowerPAD™ パッケージで供給
  • 電源電圧に依存しないTTL/CMOS入力
  • 業界標準のピン配置

UCC2732xおよびUCC3732xファミリの高速デュアルMOSFETドライバは、ミラー・プラトー領域で最も必要とされる場合に4Aソース/4Aシンクのピーク電流を供給して、MOSFETを効果的に駆動できます。また、独自のバイポーラおよびMOSFETの並列ハイブリッド出力段により、低い電源電圧でも高効率の電流ソースおよびシンクが可能です。反転×2、非反転×2、反転×1/非反転×1という3種類の標準ロジック・オプションが用意されています。入力スレッショルドはTTLおよびCMOSに基づき、電源電圧に依存しません。また入力ヒステリシスが広く、ノイズ耐性に優れています。UCC2732x および UCC3732x ファミリは、標準の SOIC-8 (D) のほか、放熱特性に優れた 8 ピン PowerPAD MSOP パッケージ (DGN) で供給されるため、熱抵抗を大幅に低減して長期的な信頼性の向上を実現できます。

UCC2732xおよびUCC3732xファミリの高速デュアルMOSFETドライバは、ミラー・プラトー領域で最も必要とされる場合に4Aソース/4Aシンクのピーク電流を供給して、MOSFETを効果的に駆動できます。また、独自のバイポーラおよびMOSFETの並列ハイブリッド出力段により、低い電源電圧でも高効率の電流ソースおよびシンクが可能です。反転×2、非反転×2、反転×1/非反転×1という3種類の標準ロジック・オプションが用意されています。入力スレッショルドはTTLおよびCMOSに基づき、電源電圧に依存しません。また入力ヒステリシスが広く、ノイズ耐性に優れています。UCC2732x および UCC3732x ファミリは、標準の SOIC-8 (D) のほか、放熱特性に優れた 8 ピン PowerPAD MSOP パッケージ (DGN) で供給されるため、熱抵抗を大幅に低減して長期的な信頼性の向上を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC27425 アクティブ イネーブル ピン採用、複数の反転入力と非反転入力、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ Higher VDD range of 20V
UCC27525 アクティブ 5V UVLO とイネーブル搭載、反転入力と非反転入力、5A/5A、デュアルチャネル・ゲート・ドライバ This product has higher drive current with 5-A sink/source, as well as faster propagation delay (13-ns) , rise time (7-ns) and fall time (6-ns).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCCx732xデュアル4Aピーク高速ローサイド・パワーMOSFETドライバ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2023年 12月 12日
アプリケーション・ノート Why use a Gate Drive Transformer? PDF | HTML 2024年 3月 4日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Static Magnet Power Supply Design for Magnetic Resonance Imaging Application PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション・ノート Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout 2019年 5月 7日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
アプリケーション概要 High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) 2018年 11月 26日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1 イネーブル付き、デュアル、4A、高速ローサイド MOSFET ドライバの評価モジュール(EVM)

The UCC2742xQ1 EVM is a high-speed dual MOSFET evaluation module that provides a test platform for a quick and easy startup of the UCC2742xQ1 driver. Powered by a single 4V to 15V external supply, and featuring a comprehensive set of test points and jumpers. All of the devices have separate input (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC3895EVM-001 — UCC3895 評価モジュール

The UCC3895EVM-001 is an isolated 48V input phase shifted full bridge converter providing an output of 3.3V at 15A. Using the AB outputs of the UCC3895, a novel technique for direct control driven synchronous rectification is demonstrated.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCCx7325 Family PSpice Transient Model

SLUM061.ZIP (37 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCCx7325 Family TINA-TI Transient Reference Design

SLUM108.TSC (117 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCCx7325 Family TINA-TI Transient Spice Model

SLUM107.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UCCx7325 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM518.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB25 UCC2732X Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ローサイド・ドライバ
UCC27321 車載、反転入力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27321-Q1 車載、反転入力と複数の分割出力、9A/9A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ UCC27322 イネーブル搭載、複数の分割出力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27322-EP エンハンスド製品、複数の分割出力、イネーブル搭載、9A/9A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ UCC27322-Q1 車載対応、複数の非反転入力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27323 反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ UCC27324 非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ UCC27324-Q1 車載、非反転型、4A/4A、デュアルチャネル・ローサイド・ゲート・ドライバ UCC27325 1 個の反転型入力と 1 個の非反転型入力採用、ヒステリシス対応ロジック、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ
計算ツール

SLURB26 UCC2732X and UCC3732X Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ローサイド・ドライバ
UCC27321 車載、反転入力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27321-Q1 車載、反転入力と複数の分割出力、9A/9A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ UCC27322 イネーブル搭載、複数の分割出力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27322-EP エンハンスド製品、複数の分割出力、イネーブル搭載、9A/9A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ UCC27322-Q1 車載対応、複数の非反転入力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27323 反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ UCC27324 非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ UCC27324-Q1 車載、非反転型、4A/4A、デュアルチャネル・ローサイド・ゲート・ドライバ UCC27325 1 個の反転型入力と 1 個の非反転型入力採用、ヒステリシス対応ロジック、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC37321 イネーブル搭載、反転入力と複数の分割出力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC37322 複数の分割出力、25ns の伝搬遅延、イネーブル搭載、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC37323 複数の非反転入力、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC37324 複数の非反転入力、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC37325 1 個の反転型入力と 1 個の非反転型入力採用、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ