ホーム パワー・マネージメント ゲート・ドライバ ローサイド・ドライバ

UCC27324-Q1

アクティブ

車載、非反転型、4A/4A、デュアルチャネル・ローサイド・ゲート・ドライバ

製品詳細

Number of channels 2 Power switch MOSFET Peak output current (A) 4 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 15 Features Dual Non-inverting Outputs, Hysteretic Logic Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 20 Fall time (ns) 15 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Automotive Driver configuration Non-Inverting
Number of channels 2 Power switch MOSFET Peak output current (A) 4 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 15 Features Dual Non-inverting Outputs, Hysteretic Logic Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 20 Fall time (ns) 15 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Automotive Driver configuration Non-Inverting
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 業界標準のピン配置
  • ミラー・プラトー領域で±4Aの大電流駆動能力
  • 低電源電圧でも高効率の定電流供給
  • 電源電圧から独立したTTL/CMOS互換入力
  • 標準立ち上がり時間20ns、標準立ち下がり時間15ns(1.8nF負荷時)
  • 標準伝播遅延時間:25ns(入力立ち下がり時)、35ns(入力立ち上がり時)
  • 電源電圧:4V~15V
  • 電源電流:0.3mA
  • 2つの出力を並列に使用することで、より高い駆動電流を実現可能
  • TJ = –40°C~125°Cで仕様を規定
  • TrueDrive™ 出力アーキテクチャ、バイポーラおよび CMOS トランジスタを並列に使用
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 業界標準のピン配置
  • ミラー・プラトー領域で±4Aの大電流駆動能力
  • 低電源電圧でも高効率の定電流供給
  • 電源電圧から独立したTTL/CMOS互換入力
  • 標準立ち上がり時間20ns、標準立ち下がり時間15ns(1.8nF負荷時)
  • 標準伝播遅延時間:25ns(入力立ち下がり時)、35ns(入力立ち上がり時)
  • 電源電圧:4V~15V
  • 電源電流:0.3mA
  • 2つの出力を並列に使用することで、より高い駆動電流を実現可能
  • TJ = –40°C~125°Cで仕様を規定
  • TrueDrive™ 出力アーキテクチャ、バイポーラおよび CMOS トランジスタを並列に使用

UCC27324-Q1高速デュアルMOSFETドライバは、容量性負荷に大きなピーク電流を供給できます。本質的に貫通電流を最小限に抑える設計により、MOSFETのスイッチング遷移中のミラー・プラトー領域で最も必要とされる4Aの電流を供給します。また、独自のバイポーラおよびMOSFETの並列ハイブリッド出力段により、低い電源電圧でも高効率の電流ソース/シンクを実現します。

本デバイスは、標準のSOIC-8 (D)パッケージで供給されます。

UCC27324-Q1高速デュアルMOSFETドライバは、容量性負荷に大きなピーク電流を供給できます。本質的に貫通電流を最小限に抑える設計により、MOSFETのスイッチング遷移中のミラー・プラトー領域で最も必要とされる4Aの電流を供給します。また、独自のバイポーラおよびMOSFETの並列ハイブリッド出力段により、低い電源電圧でも高効率の電流ソース/シンクを実現します。

本デバイスは、標準のSOIC-8 (D)パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC27324-Q1 デュアル、4Aピーク、高速ローサイド・パワーMOSFETドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 12月 12日
アプリケーション・ノート Why use a Gate Drive Transformer? PDF | HTML 2024年 3月 4日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Static Magnet Power Supply Design for Magnetic Resonance Imaging Application PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション・ノート Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout 2019年 5月 7日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
アプリケーション概要 High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) 2018年 11月 26日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
アプリケーション・ノート PFC Design Choice for On Board Charger Designs 2018年 5月 24日
アプリケーション概要 Reducing Switching Losses in On-Board Chargers for Electric Vehicles 2018年 3月 27日
EVM ユーザー ガイド (英語) UCC3895EVM-001 Configuring The UCC3895 For Direct Control Driven Synchronous Re (Rev. B) 2008年 12月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1 イネーブル付き、デュアル、4A、高速ローサイド MOSFET ドライバの評価モジュール(EVM)

The UCC2742xQ1 EVM is a high-speed dual MOSFET evaluation module that provides a test platform for a quick and easy startup of the UCC2742xQ1 driver. Powered by a single 4V to 15V external supply, and featuring a comprehensive set of test points and jumpers. All of the devices have separate input (...)
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLURB25 UCC2732X Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ローサイド・ドライバ
UCC27321 車載、反転入力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27321-Q1 車載、反転入力と複数の分割出力、9A/9A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ UCC27322 イネーブル搭載、複数の分割出力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27322-EP エンハンスド製品、複数の分割出力、イネーブル搭載、9A/9A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ UCC27322-Q1 車載対応、複数の非反転入力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27323 反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ UCC27324 非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ UCC27324-Q1 車載、非反転型、4A/4A、デュアルチャネル・ローサイド・ゲート・ドライバ UCC27325 1 個の反転型入力と 1 個の非反転型入力採用、ヒステリシス対応ロジック、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ
計算ツール

SLURB26 UCC2732X and UCC3732X Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ローサイド・ドライバ
UCC27321 車載、反転入力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27321-Q1 車載、反転入力と複数の分割出力、9A/9A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ UCC27322 イネーブル搭載、複数の分割出力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27322-EP エンハンスド製品、複数の分割出力、イネーブル搭載、9A/9A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ UCC27322-Q1 車載対応、複数の非反転入力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27323 反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ UCC27324 非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ UCC27324-Q1 車載、非反転型、4A/4A、デュアルチャネル・ローサイド・ゲート・ドライバ UCC27325 1 個の反転型入力と 1 個の非反転型入力採用、ヒステリシス対応ロジック、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC37321 イネーブル搭載、反転入力と複数の分割出力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC37322 複数の分割出力、25ns の伝搬遅延、イネーブル搭載、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC37323 複数の非反転入力、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC37324 複数の非反転入力、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ UCC37325 1 個の反転型入力と 1 個の非反転型入力採用、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDM-SOLAR-DCDC — 最大電力点追従コントローラ (MPPT) 搭載、C2000™ マイコンを使用するソーラー DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

このデザインは、最大電力点追従 (MPPT) によるデジタル制御されたソーラー DC/DC コンバータであり、セントラルまたはストリング ソーラー インバータでの使用に適しています。このデザインは、グリッド結合型の単相 DC/AC インバータである TIDM-SOLAR-ONEPHINV のフロント エンド MPPT DC/DC コンバータとして動作します。これらを組み合わせると、セントラルまたはストリング インバータ アプリケーションに適した、C2000 をベースとするソーラー インバータのリファレンス デザインを形成できます。このソーラー MPPT DC/DC コンバータは、2 (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ