この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC27322-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~125°Cの周囲動作温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイスCDM ESD 分類レベル C6
- イネーブル機能を追加した業界標準のピン配置
- TrueDrive™ テクノロジを使用したミラー プラトー領域で ±9A の大電流駆動能力
- 独自のバイポーラおよび CMOS 出力段を使用した効率的な定電流ソース
- 電源電圧から独立したTTL/CMOS互換入力
- 標準立ち上がり時間 20ns、標準立ち下がり時間 15ns (10nF 負荷時)
- 標準伝播遅延時間:25ns(入力立ち下がり時)、35ns(入力立ち上がり時)
- 電源電圧:4V~15V
- 熱特性が強化された MSOP PowerPAD™ パッケージで供給
- TrueDrive 出力アーキテクチャ、バイポーラおよび CMOS トランジスタを並列に使用
UCC2732x-Q1 ファミリの高速ドライバは、業界標準のピン配置で 9A のピーク駆動電流を供給します。これらのドライバは、高い dV/dt 遷移のために極端なミラー電流を必要とするシステム用に、大きな MOSFET を駆動できます。この結果、外部回路の追加が不要になり、複数の部品を置き換えて、スペースの節減、設計の複雑さの緩和、組み立てコストの削減が可能になります。反転 (UCC27321-Q1) と非反転 (UCC27322-Q1) の 2 つの標準ロジック オプションが用意されています。
貫通電流を最小化する設計により、これらのデバイスの出力は、MOSFET のスイッチング遷移中のミラー プラトー領域で最も必要とされる、高いゲート駆動電流を供給できます。バイポーラと MOSFET トランジスタを並列接続した独自のハイブリッド出力段 (TrueDrive) により、低い電源電圧で効率的な電流供給が可能になります。この駆動アーキテクチャにより、UCC2732x -Q1 は業界標準の 6A、9A、および多くの 12A ドライバ アプリケーションで使用できます。ラッチアップおよび ESD 保護回路も搭載されています。最後に、UCC2732x -Q1 にはイネーブル (ENBL) 機能があり、ドライバ アプリケーションの動作をより的確に制御できます。ENBL は、業界標準のピン配置では未使用のままにしてあったピン 3 に実装されています。このピンは、アクティブ ハイ ロジックでは内部で VDD にプルアップされ、標準動作時にはオープンのままにできます。
8 ピン SOIC (D) パッケージ製品に加えて、UCC2732x-Q1 は熱的に強化された小型の 8 ピン MSOP-PowerPAD (DGN) パッケージでも供給されます。PowerPAD パッケージは熱抵抗を大幅に低減するため、温度動作範囲が拡張され、長期的な信頼性が向上します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC2732x-Q1 イネーブル付、シングル 9A、高速ローサイド MOSFET ドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 12月 12日 |
| アプリケーション・ノート | Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs | PDF | HTML | 2024年 1月 22日 | |||
| アプリケーション・ノート | Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 9月 8日 | |||
| アプリケーション・ノート | Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver | PDF | HTML | 2021年 11月 10日 | |||
| アプリケーション概要 | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
| アプリケーション概要 | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
| アプリケーション概要 | How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs | 2019年 1月 18日 | ||||
| その他の技術資料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC27321Q1EVM — イネーブル機能付きの自動車向けシングルチャネル 9A 高速ローサイド MOSFET ドライバである UCC27321-Q1
UCC2732X-Q1 は、高速スイッチングが可能なドライバファミリで、最大 9A のピーク駆動電流を供給でき、高い dv/dt 遷移により大きなミラー電流が発生するシステムに最適化されています。この評価基板 (EVM) を使用すると、反転 (UCC27321-Q1) と非反転 (UCC27322-Q1) という両方のロジック オプションを評価できます。UCC27322-Q1 は、イネーブル (ENBL) 機能を搭載しており、ドライバ アプリケーションの動作をより的確に制御できます。また、評価基板上の切り離しが可能です。このドライバ ファミリは、低電力コントローラ (ディスクリート (...)
UCC27322Q1EVM — イネーブル機能付きの自動車向けシングルチャネル 9A 高速ローサイド MOSFET ドライバである UCC27322-Q1
UCC2732X-Q1 は、高速スイッチングが可能なドライバファミリで、最大 9A のピーク駆動電流を供給でき、高い dv/dt 遷移により大きなミラー電流が発生するシステムに最適化されています。この評価基板を使用すると、提供されている両方のロジック オプション、反転 (UCC27321-Q1) と非反転 (UCC27322-Q1) を評価できます。UCC27321-Q1 は、ドライバ アプリケーションの動作をコントロールしやすくするためのイネーブル (ENBL) 機能を搭載しており、利便性のため評価基板上で引き出されています。このドライバ ファミリは、低電力コントローラ (ディスクリート (...)
UCC27322 TINA-TI Transient Reference Design
SLURB26 — UCC2732X and UCC3732X Schematic Review Template
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。