PMP22270
Adjustable output voltage, 200-W SEPIC power supply reference design
PMP22270
概要
この 200W SEPIC コンバータのリファレンス・デザインは、非絶縁型の調整可能な 5V ~ 200V 出力電圧で、最大 4A の出力電流を供給します。出力電圧は、デューティ・サイクルが 0% ~ 100% の範囲にある PWM (パルス幅変調) 入力を使用して設定します。
特長
- 従来型の SEPIC に比べて、3 ~ 5 倍大きい出力電力を供給
- 100V、200W 出力時に 93% 超過のピーク効率を達成
- プロセッサからの PWM 入力を使用して出力電圧を制御
- フライバック・コンバータに比べて、より小さい入力リップル電圧と低 EMI を実現
出力電圧オプション | PMP22270.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 38 |
Vin (Max) (V) | 42 |
Vout (Nom) (V) | 200 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 200 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- CCM |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM417.PDF (137 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1