データシート
SN74LV1T04
- Single-supply voltage translator at 5.0V, 3.3V, 2.5V, and 1.8V VCC
- Operating range of 1.8V to 5.5V
- Up translation:
- 1.2V(1) to 1.8V at 1.8V VCC
- 1.5V(1) to 2.5V at 2.5V VCC
- 1.8V(1) to 3.3V at 3.3V VCC
- 3.3V to 5.0V at 5.0V VCC
- Down translation:
- 3.3V to 1.8V at 1.8V VCC
- 3.3V to 2.5V at 2.5V VCC
- 5.0V to 3.3V at 3.3V VCC
- Logic output is referenced to VCC
- Output drive:
- 8mA output drive at 5V
- 7mA output drive at 3.3V
- 3mA output drive at 1.8V
- Characterized up to 50MHz at 3.3V VCC
- 5V tolerance on input pins
- –40°C to +125°C operating temperature range
- Pb-free packages available: SC-70 (DCK)
- 2 × 2.1 × 0.65mm (Height 1.10mm)
- Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
- Supports standard logic pinouts
- CMOS output B compatible with AUP1G and LVC1G families (1)
(1)See the VIH/VIL and output drive for lower VCC condition.
The SN74LV1T04 is a single NOT gate with reduced input thresholds to support voltage translation applications.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN74LV1T04 Single Power Supply Inverter Gate CMOS Logic Level Shifter データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2024年 5月 10日 | ||
アプリケーション・ノート | Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators | PDF | HTML | 2024年 7月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
アプリケーション概要 | Enabling Modular PLC System Designs with Single-Supply Level Translation | PDF | HTML | 2024年 4月 16日 | |||
アプリケーション・ノート | LV1T Family of single supply translators (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 12月 16日 | |||
セレクション・ガイド | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) | 2015年 4月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) | 2004年 6月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-01555 — 複数の ADC を使用する同時コヒーレント DAQ 向けのフレキシブルなインターフェイス(PRU-ICSS)のリファレンス・デザイン
This reference design showcases an interface implementation for connecting multiple high voltage bipolar input, 8-channel, mux-input SAR ADCs (6) with the Sitara Arm processors for expanding the number of input channels using Programmable Real-time Unit (PRU-ICSS). ADCs are configured for (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00554 — Bluetooth 接続のポータブル化学分析用 DLP 超モバイル NIR 分光計
このウルトラモバイル近赤外線(NIR)分光器リファレンス・デザインは TI の DLP テクノロジーと単素子 InGaAs 検出器の組み合わせにより高性能測定を可能にします。高価な InGaAs アレイ検出器や壊れやすい回転回折格子を使用したアーキテクチャとは異なり、低コストでポータブルなフォーム・ファクタを実現します。このリファレンス・デザインは Bluetooth Low Energy に対応しており、食品、農業、製薬、石油化学などのアプリケーション向けのハンドヘルド分光器によるモバイル・ラボ測定を可能にします。TI の Tiva (...)
リファレンス・デザイン
PMP21697 — Variable voltage power converter 5-35-V 300-W peak reference design for automotive audio amplifiers
このリファレンス・デザインは、PWM (パルス幅変調) 信号で制御できる 5V ~ 35V の電圧で、可変出力電力をオーディオ・アンプに供給します。75W RMS、および 300W ピークという電力出力能力は、車載の大電力オーディオ・アンプに最適です。95% を上回る変換効率を達成するために、変換に 4 スイッチの昇降圧を使用しています。5V から 35V へという範囲で出力を立ち上げるのに要する応答時間をおよそ 1ms にすることができ、この電源を使用するオーディオ・アンプの効率最大化に役立ちます。このデザインには、回路図、BOM (部品表) (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00580 — オートモーティブ認証済み 16 ビット、ロータリー直交デコーダ、リファレンス・デザイン
People prefer to use knobs over touchscreens in many situations. This solution minimizes the required connections to a microcontroller to monitor a rotary quadrature encoder's direction and distance of rotation.
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点