PMP30666
エンタープライズ向け、PWM 出力電圧スケーリングのリファレンス・デザイン
PMP30666
概要
このリファレンス・デザインは、TLV62569 を採用して出力電圧を調整可能な降圧コンバータを紹介します。PWM 信号を使用して電圧を調整することが可能で、出力電圧範囲は 2.5V ~ 4.3V です。出力電圧を調整するために、このリファレンス・デザインは周波数 20kHz の PWM 信号を使用していますが、最大クロック周波数は 10MHz です。
特長
- 小型フォーム・ファクタ
- PWM により出力電圧を調整可能
- 効率 > 90%
- 1.5MHz のスイッチング周波数
出力電圧オプション | PMP30666.1 | PMP30666.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 5 | 5 |
Vin (Max) (V) | 5 | 5 |
Vout (Nom) (V) | 2.5 | 4.3 |
Iout (Max) (A) | 1.5 | 1.5 |
Output Power (W) | 3.75 | 6.45 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
エンタープライズ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZS1.PDF (284 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1