PMP21697
Variable voltage power converter 5-35-V 300-W peak reference design for automotive audio amplifiers
PMP21697
概要
このリファレンス・デザインは、PWM (パルス幅変調) 信号で制御できる 5V ~ 35V の電圧で、可変出力電力をオーディオ・アンプに供給します。75W RMS、および 300W ピークという電力出力能力は、車載の大電力オーディオ・アンプに最適です。95% を上回る変換効率を達成するために、変換に 4 スイッチの昇降圧を使用しています。5V から 35V へという範囲で出力を立ち上げるのに要する応答時間をおよそ 1ms にすることができ、この電源を使用するオーディオ・アンプの効率最大化に役立ちます。このデザインには、回路図、BOM (部品表) 、レイアウト・ファイル、テスト・レポートが付属しています。
特長
- 5 ~ 35V、出力が 300W ピーク、75W RMS のオーディオ・アンプ向け可変 DC 電源
- PWM (パルス幅変調) 信号で制御可能な出力電圧
- コマンド入力から Vout 変化までおよそ 1ms の迅速な動作で、なおかつ応答時間は制御可能
- 第負荷時に 95% 以上の効率を達成するために、変換に 4 スイッチの昇降圧を使用
出力電圧オプション | PMP21697.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 35 |
Iout (Max) (A) | 8.6 |
Output Power (W) | 301 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLK5.PDF (101 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1