TIDA-01555
複数のADCを使用する同時コヒーレントDAQ用の柔軟なインターフェイス(PRU-ICSS)のリファレンス デザイン
TIDA-01555
概要
このリファレンス デザインは、複数の高電圧バイポーラ入力、8 チャネル、マルチプレクサ入力のある逐次比較型 ADC (6) を Sitara Arm プロセッサと接続し、プログラマブル リアルタイム ユニット (PRU-ICSS) を使用して入力チャネルの数を増やすためのインターフェイスの実装を説明します。ADC は、すべての ADC にわたって同じチャネルを同時サンプリングするように構成されています。この設計では、PRU-ICSS がライン サイクルごとに 640 サンプルをサンプリングすることにより、1536ksps (各サンプルが 16 ビット) のデータ レートを処理できることが注目点です。50Hz サイクルの場合、これは 6 個の ADC にわたる同時サンプリングに対してチャネルあたり 32ksps に対応します (640 サンプル/サイクル * 50Hz * 6 個の ADC * 8 チャネル = 1536ksps)。また、2番目のPRUはデータを後処理し、コヒーレントなサンプリングを達成するため使用されます。
特長
- PRU-ICSS (Sitara プロセッサ) を使用して複数の逐次比較型 ADC と通信する柔軟なインターフェイス
- AC 電圧と AC 電流の測定精度:
- AC 電圧:2.5V ~ 120V について ±0.2% 未満
- AC 電流:2.5A ~ 70A について ±0.2% 未満
- 6 つの ADC にわたる同時サンプリング (16 ビット、500ksps/ADC)
- PRU-ICSSインターフェイス
- プログラマブル リアルタイム ユニット産業用通信サブシステム (PRU-ICSS) は、チャネル拡張に適したフレキシブルなデータ キャプチャ機能を実現
- ファームウェア ベースの手法により、別の Sitara プロセッサでも再利用可能
- ライン サイクルをソフトウェアで計算し、CS 信号を調整することで、コヒーレント サンプリングを実現
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRV11A.ZIP (287 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A65-Q1 — 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | 複数のADCを使用する同時コヒーレントDAQ用の柔軟なインターフェイス(PRU-ICSS)のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2019年 4月 9日 | |||
技術記事 | Improving sensor DAQ performance using the PRU-ICSS for grid protection and contro | PDF | HTML | 2018年 10月 9日 | |||
技術記事 | Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control | PDF | HTML | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | HSR/PRP Solutions on Sitara Processors for Grid Substation Communication | 2018年 4月 17日 | ||||
技術記事 | Analog interfacing for grid infrastructure with Sitara processors | PDF | HTML | 2018年 2月 15日 | |||
設計ガイド | 複数のADCを使用する同時コヒーレントDAQ用の柔軟なインター フェイス(PRU-ICSS)のリファレンス・デザイン | 最新英語版 (Rev.A) | 2018年 1月 2日 |