データシート
TPS7A65-Q1
- 低いドロップアウト電圧:
- IOUT = 150mAで300mV
- 7V~40V の広い入力電圧範囲
最大 45V の過渡電圧に対応 - 最大出力電流:300mA
- 軽負荷時の非常に低い静止電流:25µA (標準値)
- 3.3V および 5V の固定出力電圧、許容誤差 ±2%
- 低 ESR のセラミック出力安定コンデンサ
- フォルト保護機能を搭載
- 短絡保護と過電流保護
- サーマル・シャットダウン
- 低入力電圧トラッキング
- 熱的に強化された Power パッケージ
- 3 ピンの TO-252 (KVU、DPAK)
TPS7A65-Q1は低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータで、消費電力が低く、軽負荷アプリケーションで静止電流が25µA未満に設計されています。このデバイスには過電流保護機能が搭載されており、低ESRのセラミック出力コンデンサでも安定して動作するよう設計されています。低電圧トラッキング機能により、小型の入力コンデンサを使用でき、コールド・クランク状況では多くの場合に昇圧コンバータが不要になります。これらの機能から、このデバイスは各種の車載アプリケーション用の電源に最適です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS7A65-Q1 静止電流25µA、300mA、40V、低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2020年 7月 8日 |
ユーザー・ガイド | TPS7A6550 EVM User’s Guide | 2010年 8月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
TIDA-01555 — 複数の ADC を使用する同時コヒーレント DAQ 向けのフレキシブルなインターフェイス(PRU-ICSS)のリファレンス・デザイン
This reference design showcases an interface implementation for connecting multiple high voltage bipolar input, 8-channel, mux-input SAR ADCs (6) with the Sitara Arm processors for expanding the number of input channels using Programmable Real-time Unit (PRU-ICSS). ADCs are configured for (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-252 (KVU) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。