TPS22914
- シングル・チャネル負荷スイッチを内蔵
- 入力電圧範囲:1.05V~5.5V
- 低いオン抵抗 (RON)
- VIN = 5V で RON = 37mΩ (標準値)
- VIN = 3.3V で RON = 38mΩ (標準値)
- VIN = 1.8V で RON = 43mΩ (標準値)
- 最大連続スイッチ電流 2A
- 低い静止電流
- VIN = 3.3V で 7.7µA (標準値)
- 制御入力スレッショルドが低いため、最低 1V の GPIO が使用可能
- スルーレート制御
- tR(TPS22914B/15B) = 64µs (VIN = 3.3V の場合)
- tR(TPS22914C/15C) = 913µs (VIN = 3.3V の場合)
- クイック出力放電 (QOD) (TPS22915 のみ)
- 超小型ウェハー・チップ・スケール・パッケージ
- 0.78mm × 0.78mm、0.4mm ピッチ、 0.5mm 高さ (YFP)
- ESD 性能は JESD 22 に準拠しテスト済み
- HBM 2kV、CDM 1kV
TPS22914/15 は、スルーレート制御機能を備えた小型低 RON のシングル・チャネル負荷スイッチです。このデバイスには N チャネル MOSFET が搭載され、1.05V~5.5V の入力電圧範囲で動作でき、最大で 2A の連続電流をサポートできます。スイッチはオン / オフ入力により制御され、低電圧の制御信号と直接接続が可能です。
このデバイスは、小型で RON が小さいため、スペースの制約が厳しいバッテリ駆動アプリケーションで使うのに理想的です。このスイッチは入力電圧範囲が広いため、各種電圧レールのための多用途なソリューションとして使えます。デバイスの立ち上がり時間を制御できるため、大きな負荷容量により発生する突入電流が大幅に減少し、電源ドループが低減、または生じなくなります。TPS22915 は、スイッチがオフになった際に迅速に出力を放電 (QOD) するための 143Ω のプルダウン抵抗を内蔵することで、ソリューション全体のサイズをさらに縮小しています。
TPS22914/15 は、小型で省スペースの 0.78mm × 0.78mm、0.4mm ピッチ、0.5mm 高さの 4 ピン・ウェハー・チップ・スケール (WCSP) パッケージ (YFP) で供給されます。このデバイスは、–40℃~+105℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22914BEVM-078 — TPS22914B 評価モジュール
TPS22914/15EVM-078 は、TPS22914/15 ロード・スイッチ・デバイスを搭載した両面 PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板の複数のテスト・ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。
TPS22914CEVM-078 — シングル・チャネル負荷スイッチ、超低オン抵抗付、評価モジュール
TPS22914/15EVM-078 は、TPS22914/15 ロード・スイッチ・デバイスを搭載した両面 PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板の複数のテスト・ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。
TPS22914B Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-01555 — 複数のADCを使用する同時コヒーレントDAQ用の柔軟なインターフェイス(PRU-ICSS)のリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。