UCC27322Q1EVM

UCC27322-Q1 イネーブル機能付き車載、シングル、9A 高速ローサイド MOSFET ドライバ

UCC27322Q1EVM

購入

概要

The UCC2732X-Q1 is a family of high speed drivers that are capable of delivering up to 9A of peak drive current, optimized for systems requiring extreme Miller current due to high dv/dt transitions. The EVM allows evaluation of both logic options offered, inverting (UCC27321-Q1) and noninverting (UCC27322-Q1).  The UCC27321-Q1 provides an enable (ENBL) function to better control the operation of the driver application and is broken out on the EVM for convinience. This family of drivers can serve as an interface between low-power controllers (discrete controllers, DSPs, MCUs, or microprocessors) and power MOSFETs.

特長
  • Easy evaluation of the UCC27322-Q1 device with output FET support
  • High Peak-Current Drive Capability of ±9 A at the Miller Plateau Region
  • Industry-Standard Pinout With Addition of Enable Function
  • TTL and CMOS-Compatible Inputs Independent of Supply Voltage

  • UCC27322Q1EVM

ローサイド・ドライバ
UCC27321-Q1 車載、反転入力と複数の分割出力、9A/9A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ UCC27322-Q1 車載対応、複数の非反転入力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ UCC27332-Q1 車載対応、20V VDD 対応、イネーブル搭載、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC27322Q1EVM — UCC27322-Q1 イネーブル機能付き車載、シングル、9A 高速ローサイド MOSFET ドライバ

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC2732xQ1EVM (MSA020A) User’s Guide 2016年 3月 6日
データシート UCC2732x-Q1 イネーブル付、シングル 9A、高速ローサイド MOSFET ドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 12月 12日
証明書 UCC27322Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ