UCC27332-Q1
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 業界標準のピン配置
- 9A シンク、9A ソース出力電流 (標準値)
- -5V まで耐える入力ピン
- VDD 電圧の絶対最大値:20V
- 広い VDD 動作範囲:4.5V~18V
- 3mm × 3mm の MSOP8 パッケージで供給
- 25ns (代表値) の伝播遅延
- TTL 互換の入力スレッショルド
- 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
UCC27332-Q1 は、MOSFET、GaN パワー・スイッチを効率的に駆動できるシングル・チャネル高速ローサイド・ゲート・ドライバです。UCC27332-Q1 は 9A (代表値) のピーク駆動能力を持っています。これにより、パワー・スイッチの立ち上がり / 立ち下がり時間を短縮し、スイッチング損失を低減し、効率を向上させます。UCC27332-Q1 デバイスの小さい伝搬遅延は、システムのデッドタイム最適化、パルス幅利用率、制御ループ応答、過渡性能を改善させることで出力段の効率を向上させます。
UCC27332-Q1 は、入力で -5V を扱えるため、中程度のグランド・バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上させることができます。独立したイネーブル信号を使うと、メイン制御ロジックとは無関係に電力段を制御できます。システムでフォルトが発生した場合、ゲート・ドライバは出力段を素早く遮断できます (パワー・トレインをオフにする必要があります)。イネーブル機能は、システムの堅牢性も向上させます。多くの高周波スイッチング電源では、電源デバイスのゲートに高周波ノイズを生じさせます。このノイズがゲート・ドライバの出力ピンに注入され、ドライバを誤動作させる可能性があります。UCC27332-Q1 は、その過渡逆電流および逆電圧特性により、そのような条件でも優れた性能を発揮します。
規定されたパーワーオン・リセット・スレッショルドを VDD 電圧が下回ると、強力な内部プルダウン MOSFET が出力を Low に保持します。このアクティブ・プルダウン機能は、システムの堅牢性をさらに向上させます。小型の 3mm × 3mm MSOP パッケージは、ゲート・ドライバの配置の最適化とレイアウトの改善を可能にします。この小型パッケージは、ゲート・ドライバの配置の最適化とレイアウトの改善も可能にします。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC27322Q1EVM — UCC27322-Q1 イネーブル機能付き車載、シングル、9A 高速ローサイド MOSFET ドライバ
The UCC2732X-Q1 is a family of high speed drivers that are capable of delivering up to 9A of peak drive current, optimized for systems requiring extreme Miller current due to high dv/dt transitions. The EVM allows evaluation of both logic options offered, inverting (UCC27321-Q1) and noninverting (...)
UCC27332Q1EVM — UCC27332-Q1 シングル、18V、9A 高速ローサイド MOSFET ドライバの評価基板
UCC27332-Q1 評価基板は、主に UCC27332-Q1 の性能評価に適した設計を採用しています。このドライバは 20V の VDD で動作するローサイド ドライバであり、複数の N チャネル MOSFET を駆動するためにソース (供給) 9A、シンク (吸い込み) 9A のピーク電流に対応します。同じボードを使用して、サポート対象のパッケージに封止した、互いにピン互換性のある他のパーツを評価することができます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
PMP41078 — GaN HEMT を搭載した高電圧から低電圧への DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。