UCC27332Q1EVM
UCC27332-Q1 シングル、18V、9A 高速ローサイド MOSFET ドライバの評価基板
UCC27332Q1EVM
概要
UCC27332-Q1 評価基板は、主に UCC27332-Q1 の性能評価に適した設計を採用しています。このドライバは 20V の VDD で動作するローサイド ドライバであり、複数の N チャネル MOSFET を駆動するためにソース (供給) 9A、シンク (吸い込み) 9A のピーク電流に対応します。同じボードを使用して、サポート対象のパッケージに封止した、互いにピン互換性のある他のパーツを評価することができます。
特長
- VCC 電源電圧の範囲:4.5V ~ 18V
- UCC27332-Q1 ゲート ドライバの低電圧機能を実証する評価基板 (EVM)
- バイアス電源で使用するバイパス コンデンサとゲート ドライブ抵抗の選択肢を重視して最適化した PCB レイアウト
ローサイド・ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC27332Q1EVM — UCC27332-Q1 evaluation module for single 18-V, 9-A high-speed, low-side MOSFET driver with enable
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2