UCC3895EVM-001
UCC3895 評価基板
UCC3895EVM-001
概要
UCC3895EVM-001 は絶縁型 48V 入力位相シフト フルブリッジ コンバータであり、15A で 3.3V を供給します。 UCC3895 の AB 出力を使用する、直接制御駆動の同期整流を行う新しい手法を使用します。
特長
UCC3895 の A および B 出力を UCC37324 デュアル 4A MOSFET ドライバと共に使用して、位相シフト フル ブリッジ トポロジで同期整流器の電流ダブラの直接制御を実装します。 この手法は、出力スイッチングを 1 次側ブリッジのスイッチングと正確に同期させるために必要な、適切なゲーティング信号とタイミング信号を提供します。
同期整流を使用することにより、拡張負荷範囲にわたるゼロ電圧スイッチング (ZVS) を実現します。
この評価基板は 16A で電流が制限され、出力短絡保護機能を搭載しています。
AC/DC コントローラ
ローサイド ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC3895EVM-001 — UCC3895 評価モジュール
UCC3895EVM-001 — UCC3895 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | UCC3895EVM-001 Configuring The UCC3895 For Direct Control Driven Synchronous Re (Rev. B) | 2008/12/02 | |||
| 証明書 | UCC3895EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Phase Shifted Full Bridge, Zero Voltage Transition Design Considerations (Rev. A) | 2011/01/22 |