データシート
UCC1895
- 出力オン遅延時間を設定可能
- 適応型遅延セット
- 双方向の発振器同期
- 電圧モード、ピーク電流モード、平均電流モードの制御が可能
- ソフトスタート、ソフトストップ、チップ・ディセーブルを 1 つのピンで設定可能
- 0%~100% のデューティ・サイクル制御
- 7MHz のエラー・アンプ
- 1MHzでの動作
- 500kHz 時の動作電流:5mA (標準値)
- UVLO 時の超低消費電流:150µA
UCC3895 は、一方のハーフブリッジのスイッチングを他方に対して位相シフトすることでフルブリッジ電力段を制御する位相シフト PWM コントローラです。本デバイスは、定周波数パルス幅変調と共振ゼロ電圧スイッチングを併用して、高周波数で高効率を達成しています。電圧モードまたは電流モード・コントローラとして使用できます。
UCC3895 は、UC3875/6/7/8 ファミリおよび UC3879 の機能に加えて、強化された制御ロジック、適応型遅延セット、シャットダウン機能など、追加の機能を備えています。BCDMOS プロセスで製造されているため、同機能のバイポーラ製品に比べて大幅に少ない消費電流で動作します。UCC3895 は最大 1MHz のクロック周波数で動作できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCCx895 BiCMOS 高機能フェーズ・シフト PWM コントローラ データシート (Rev. Q 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.Q) | PDF | HTML | 2020年 6月 12日 |
アプリケーション・ノート | UCC2895 Layout and Grounding Recommendations | 2009年 4月 9日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | UCC3895EVM-001 Configuring The UCC3895 For Direct Control Driven Synchronous Re (Rev. B) | 2008年 12月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | Current Doubler Rectifier Offers Ripple Current Cancellation | 2004年 9月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Synchronous Rectifiers of a Current Doubler | 2003年 2月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | UCC3895 CD Output Asymmetric Duty Cycle Operation | 2002年 8月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | A Power Management Solution for Efficient, Multiple Output Applications | 2001年 10月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | A Comparison Between the BiCMOS UCC3895 Phase Shift Controller and the UC3875 | 2001年 2月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | DN-63 The Current-Doubler Rectifier: An Alternative Rectification Technique | 2001年 1月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
UCC3895EVM-001 — UCC3895 評価モジュール
The UCC3895EVM-001 is an isolated 48V input phase shifted full bridge converter providing an output of 3.3V at 15A. Using the AB outputs of the UCC3895, a novel technique for direct control driven synchronous rectification is demonstrated.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
UCC1895, UCC2895, UCC3895 TINA-TI Average Reference Design
SLUM188.TSC (99 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
UCC1895, UCC2895, UCC3895 TINA-TI Average Spice Model
SLUM189.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル
UCC1895, UCC2895, UCC3895 TINA-TI Transient Reference Design
SLUM186.TSC (934 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
UCC1895, UCC2895, UCC3895 TINA-TI Transient Spice Model
SLUM187.ZIP (39 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル
UCCx895 and UCCx7324 Families PSpice Transient Model (Rev. A)
SLUM055A.ZIP (90 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 20 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点