ホーム パワー・マネージメント ゲート・ドライバ ローサイド・ドライバ

UCC27444

アクティブ

-5V入力対応、4A、デュアルチャネル、ローサイド ゲート ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 2 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 4 Input supply voltage (min) (V) 4 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 125 Fall time (ns) 7 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Driver configuration Non-Inverting
Number of channels 2 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 4 Input supply voltage (min) (V) 4 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 125 Fall time (ns) 7 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Driver configuration Non-Inverting
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 各チャネルの 4A (代表値) ピーク・ソースおよびシンク駆動電流
  • -5V まで扱える INA および INB 入力ピン
  • 絶対最大 VDD 電圧:20V
  • 広い VDD 動作範囲:4.5V~18V
  • 2 つの独立したゲート駆動チャネル
  • 出力ごとに独立したイネーブル機能
  • 高速伝搬遅延時間:18ns (代表値)
  • 高速立ち上がり / 立ち下がり時間:11ns/7ns (代表値)
  • 2 チャネル間遅延マッチング:1ns (代表値)
  • SOIC8 および VSSOP8 PowerPAD™ パッケージ・オプション
  • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
  • 各チャネルの 4A (代表値) ピーク・ソースおよびシンク駆動電流
  • -5V まで扱える INA および INB 入力ピン
  • 絶対最大 VDD 電圧:20V
  • 広い VDD 動作範囲:4.5V~18V
  • 2 つの独立したゲート駆動チャネル
  • 出力ごとに独立したイネーブル機能
  • 高速伝搬遅延時間:18ns (代表値)
  • 高速立ち上がり / 立ち下がり時間:11ns/7ns (代表値)
  • 2 チャネル間遅延マッチング:1ns (代表値)
  • SOIC8 および VSSOP8 PowerPAD™ パッケージ・オプション
  • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃

UCC27444 は、MOSFET および GaN パワー・スイッチを効率的に駆動するデュアルチャネル高速ローサイド・ゲート・ドライバです。UCC27444-Q1 は 4A (代表値) のピーク駆動能力を持っています。これにより、パワー・スイッチの立ち上がり / 立ち下がり時間を短縮し、スイッチング損失を低減し、効率を向上させます。本デバイスの高速伝搬遅延 (代表値 18ns) は、システムのデッドタイム最適化、パルス幅利用率、制御ループ応答、過渡性能を改善させることで出力段の効率を向上させます。

UCC27444 は、INx 入力で -5V を扱えるため、中程度のグランド・バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上させることができます。入力をほとんどのコントローラ出力に接続できるため、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。独立したイネーブル信号を使うと、メイン制御ロジックとは無関係に電力段を制御できます。システム障害が発生した場合、イネーブル・ローにすることで、ゲート・ドライバを迅速にシャットオフできます。多くの高周波スイッチング電源では、電源デバイスのゲートにノイズを生じさせます。このノイズがゲート・ドライバの出力ピンに注入され、ドライバを誤動作させる可能性があります。本デバイスは、過渡逆電流と逆電圧への対応能力があるため、電源デバイスやパルス変圧器のゲートのノイズが許容され、ドライバの誤動作を防止できます。

UCC27444 は、低電圧動作とパワーオン・リセット (POR) 機能も搭載しており、システムの堅牢性が向上します。パワー・デバイスの動作に十分なバイアス電圧がない場合は、強力な内部プルダウン MOSFET によってゲート・ドライバの出力が LOW に保持されます。

UCC27444 は、MOSFET および GaN パワー・スイッチを効率的に駆動するデュアルチャネル高速ローサイド・ゲート・ドライバです。UCC27444-Q1 は 4A (代表値) のピーク駆動能力を持っています。これにより、パワー・スイッチの立ち上がり / 立ち下がり時間を短縮し、スイッチング損失を低減し、効率を向上させます。本デバイスの高速伝搬遅延 (代表値 18ns) は、システムのデッドタイム最適化、パルス幅利用率、制御ループ応答、過渡性能を改善させることで出力段の効率を向上させます。

UCC27444 は、INx 入力で -5V を扱えるため、中程度のグランド・バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上させることができます。入力をほとんどのコントローラ出力に接続できるため、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。独立したイネーブル信号を使うと、メイン制御ロジックとは無関係に電力段を制御できます。システム障害が発生した場合、イネーブル・ローにすることで、ゲート・ドライバを迅速にシャットオフできます。多くの高周波スイッチング電源では、電源デバイスのゲートにノイズを生じさせます。このノイズがゲート・ドライバの出力ピンに注入され、ドライバを誤動作させる可能性があります。本デバイスは、過渡逆電流と逆電圧への対応能力があるため、電源デバイスやパルス変圧器のゲートのノイズが許容され、ドライバの誤動作を防止できます。

UCC27444 は、低電圧動作とパワーオン・リセット (POR) 機能も搭載しており、システムの堅牢性が向上します。パワー・デバイスの動作に十分なバイアス電圧がない場合は、強力な内部プルダウン MOSFET によってゲート・ドライバの出力が LOW に保持されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC27444 20V、4A デュアルチャネル、ローサイド・ゲート・ドライバ、-5V 入力機能付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 7月 20日
アプリケーション・ノート Why use a Gate Drive Transformer? PDF | HTML 2024年 3月 4日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Static Magnet Power Supply Design for Magnetic Resonance Imaging Application PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション・ノート Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout 2019年 5月 7日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
アプリケーション概要 High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) 2018年 11月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1 イネーブル付き、デュアル、4A、高速ローサイド MOSFET ドライバの評価モジュール(EVM)

The UCC2742xQ1 EVM is a high-speed dual MOSFET evaluation module that provides a test platform for a quick and easy startup of the UCC2742xQ1 driver. Powered by a single 4V to 15V external supply, and featuring a comprehensive set of test points and jumpers. All of the devices have separate input (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ