データシート
LM5112
- LM5112-Q1は車載アプリケーション用に認定済み
- AEC-Q100グレード1認定済み
- 車載用グレードのフローで製造
- CMOSとバイポーラの複合出力によって出力電流の変動を低減
- 7Aシンク、3Aソース電流
- 短い伝搬時間: 25ns (標準値)
- 短い立ち上がり/立ち下がり時間: 2nF負荷で
14nsまたは12ns - 反転および非反転入力により、単一のデバイスでどちらの構成も可能
- 電源レールの低電圧誤動作防止保護
- 専用の入力グランド・ピン(IN_REF)により
分割電源または単一電源で動作 - 電力拡張された6ピンのWSONパッケージ
(3mm×3mm)または放熱特性の優れた
MSOP-PowerPADパッケージ - VCCからVEE(入力グランドに対して負電圧)までの出力スイング
アプリケーション
- DC-DCスイッチ・モード電源
- AC-DCスイッチ・モード電源
- ソーラー・マイクロインバータ
- ソレノイドおよびモータ・ドライブ
All trademarks are the property of their respective owners.
LM5112デバイスはMOSFETゲート・ドライバで、高いピーク・ゲート・ドライブ電流を供給し、小型の6ピンWSONパッケージ(SOT-23と同等の占有面積)または8ピンの露出パッド付きMSOPパッケージに搭載され、高い周波数での動作に必要な消費電力の改善が加えられています。複合出力ドライバのステージではMOSとバイポーラ・トランジスタが並列で動作し、容量性負荷から7Aを超えるピーク電流をシンクします。MOSとバイポーラ・デバイスの固有の特性を組み合わせることで、電圧および温度による駆動電流の変動が低減されます。低電圧誤動作防止保護が実装され、ゲートのターンオン電圧の不足によるMOSFETの損傷を防ぎます。LM5112デバイスには反転と非反転の両方の入力があり、単一のデバイス・タイプで反転と非反転のゲート・ドライブの要件を満たすことができます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM5112、LM5112-Q1 小型7A MOSFETゲート・ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 10月 10日 |
アプリケーション概要 | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
アプリケーション概要 | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
その他の技術資料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | 大電力昇圧型コンバータへの代替的なアプローチ | 英語版 | 2009年 11月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1 イネーブル付き、デュアル、4A、高速ローサイド MOSFET ドライバの評価モジュール(EVM)
The UCC2742xQ1 EVM is a high-speed dual MOSFET evaluation module that provides a test platform for a quick and easy startup of the UCC2742xQ1 driver. Powered by a single 4V to 15V external supply, and featuring a comprehensive set of test points and jumpers. All of the devices have separate input (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
LM5112 TINA-TI Transient Reference Design
SNVM391.TSC (579 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (NGG) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。