UCC27444-Q1
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 各チャネルの 4A (代表値) ピーク・ソースおよびシンク駆動電流
- -5V まで扱える INA および INB 入力ピン
- 絶対最大 VDD 電圧:20V
- 広い VDD 動作範囲:4.5V~18V
- 2 つの独立したゲート駆動チャネル
- 出力ごとに独立したイネーブル機能
- 高速伝搬遅延時間:18ns (代表値)
- 高速立ち上がり / 立ち下がり時間:11ns/7ns (代表値)
- 2 チャネル間遅延マッチング:1ns (代表値)
- SOIC8 および VSSOP8 PowerPAD™ パッケージ・オプション
- 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
UCC27444-Q1 は、MOSFET および GaN パワー・スイッチを効率的に駆動するデュアルチャネル高速ローサイド・ゲート・ドライバです。UCC27444-Q1 は 4A (代表値) のピーク駆動能力を持っています。これにより、パワー・スイッチの立ち上がり / 立ち下がり時間を短縮し、スイッチング損失を低減し、効率を向上させます。本デバイスの高速伝搬遅延 (代表値 18ns) は、システムのデッドタイム最適化、パルス幅利用率、制御ループ応答、過渡性能を改善させることで出力段の効率を向上させます。
UCC27444-Q1 は、INx 入力で -5V を扱えるため、中程度のグランド・バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上させることができます。入力をほとんどのコントローラ出力に接続できるため、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。独立したイネーブル信号を使うと、メイン制御ロジックとは無関係に電力段を制御できます。システム障害が発生した場合、イネーブル・ローにすることで、ゲート・ドライバを迅速にシャットオフできます。多くの高周波スイッチング電源では、電源デバイスのゲートにノイズを生じさせます。このノイズがゲート・ドライバの出力ピンに注入され、ドライバを誤動作させる可能性があります。本デバイスは、過渡逆電流と逆電圧への対応能力があるため、電源デバイスやパルス変圧器のゲートのノイズが許容され、ドライバの誤動作を防止できます。
UCC27444-Q1 は、低電圧動作とパワーオン・リセット (POR) 機能も搭載しており、システムの堅牢性が向上します。パワー・デバイスの動作に十分なバイアス電圧がない場合は、強力な内部プルダウン MOSFET によってゲート・ドライバの出力が LOW に保持されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC27444-Q1 20V、4A デュアルチャネル、ローサイド・ゲート・ドライバ、-5V 入力機能付き、車載用アプリケーション向け データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 8月 4日 |
アプリケーション・ノート | Why use a Gate Drive Transformer? | PDF | HTML | 2024年 3月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1 イネーブル付き、デュアル、4A、高速ローサイド MOSFET ドライバの評価モジュール(EVM)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。