従来の設計をサポートできるようにこの製品は引き続き生産中ですが、TI はこの製品を新規の設計には推奨しません。以下の代替品のいずれかをご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPIC1021
- LIN 物理層仕様リビジョン 2.1 準拠は、LIN 用の SAEJ2602 推奨事例に準拠
- 最大 20kbps の LIN バス速度
- 12kV (人体モデル) までの ESD 保護 (LIN ピン)
- LIN ピンは、-40V~40V の電圧に対応
- 車載環境での過渡的なストレスに耐える (ISO 7637)
- 7V~27V DC の電源で動作
- 通常モードと低消費電力 (スリープ) モードの 2 つの動作モード
- 低消費電力モードにおける低消費電流
- LIN バス、ウェイクアップ入力 (外部スイッチ)、またはホスト MCU からウェークアップ可能
- 5V または 3.3V I/O ピンを使って MCU と接続
- TXD ピン上での支配的な状態タイムアウト保護
- RXD ピンでのウェイクアップ要求
- 外部電圧レギュレータの制御 (INH ピン)
- LIN レスポンダ・アプリケーション用プルアップ抵抗と直列ダイオードを内蔵
- 低 EME (電磁放射)、高 EMI (電磁耐性)
- バッテリへの短絡またはグランドへの短絡からバス端子を保護
- 過熱保護機能
- システム・レベルでのグランド切断のフェイルセーフ
- システム・レベルでのグランド・シフト動作
- 電力オフ・ノードはネットワークに不干渉
TPIC1021 は LIN (Local Interconnect Network) 物理インターフェイスであり、このインターフェイスはウェイクアップおよび保護機能付きシリアル・トランシーバを内蔵しています。LIN バスとは、2.4kbps~20kbps の Baud レートを使った低速車内ネットワークで一般に使用されている単線式双方向バスです。
LIN バスには次の 2 つの論理値があります。支配的な状態 (グランドに近い電圧) は、ロジック 0 を表し、リセッシブ状態 (バッテリに近い電圧) は、ロジック 1 を表します。
リセッシブ状態では、LIN バスは TPIC1021 内部プルアップ抵抗 (30kΩ) と直列ダイオードによって High になるため、レスポンダ用途では外付けプルアップ部品は不要です。コマンダ用途では、外付けプルアップ抵抗 (1kΩ) と直列ダイオードが必要です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPIC1021 LIN 物理インターフェイス データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 7月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING — 高密度 LED 制御の複数チャンネル、オートモーティブ・ヘッドライト・アプリケーション用
TMS320F2803x Piccolo マイコンを備えた、主に車載照明システム向けの高効率マルチチャネル DC/DC LED 制御システムを実現するリファレンスです。それぞれ最大 1.2A の電流駆動機能を備えた最大 6 チャネルの LED 制御がサポートされています。降圧、昇圧の 2 段パワー・トポロジーにより、8V ~ 20V の広い入力 DC 電圧で動作できるため、オートモーティブ・アプリケーションに適しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点