PMP8878

1/8 ブリック絶縁 DC/DC テレコム電源モジュール、UCC28250 ベース

概要

PMP8878 is a full-function 1/8th brick isolated DC/DC telecom power module based on UCC28250 advanced PWM controller. The reference design features secondary side control and hard switching full bridge power topology to deliver 12V/180W of output power operating across a wide range 40V-75V input source. The highlights of the reference design include 95% peak efficiency, pre-bias start-up, overtemperature protection and overcurrent protection (hiccup mode). The bias supply block employs the UCC25230, while the gate drivers used in this design include UCC27324 for driving the SR MOSFETs and UCC27201 for driving the primary side Half-Bridge MOSFETs.

特長
  •  40-75V input, 12V/15A output 
  • 1/8th brick telecom DC/DC isolated power module
  • Featuring Hard Switching Full Bridge power topology 
  • Secondary side control supporting start-up under pre-bias
  • Overcurrent protection
  • Overtemperature protection

??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU053.PDF (1017 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDR019.PDF (145 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR020.PDF (114 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC2523012V ~ 105V 入力、0.2A 出力スイッチング・コンバータ

データシート: PDF
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28250プリバイアス動作対応、高性能ハーフ・ブリッジ / フルブリッジ PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
ハーフ・ブリッジ・ドライバ

UCC272018V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、3A、120V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
ローサイド・ドライバ

UCC27324非反転型、4A/4A、デュアルチャネル・ローサイド・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8878 Test Results 2013年 8月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ