TIDM-1003
PM(永久磁石)または BLDC モーター向け、低電圧、50A センサレス FOC のリファレンス・デザイン
TIDM-1003
概要
このリファレンス・デザインは 30V ~ 54V のブラシレス DC モーター(BLDC)または永久磁石同期モーター(PMSM)向けコントローラを実現し、低電圧、大電流、大出力の電動自転車、電動工具、ファン、ポンプ・アプリケーションに最適です。TI の UCC27211D MOSFET ドライバ、CSD19506KCS 80V NexFET™ パワー MOSFET、InstaSPIN™ 技術搭載 TMS320F28027F マイコン、TPS54360 降圧コンバータ、複数の LDO を使用しています。InstaSPIN-FOC 技術を活用して PMSM または BLDC のモーター・パラメータの識別とチューニングを行い、外部スロットル経由でモーター速度を制御します。全体として、大電力の低電圧 BLDC または PMSM モーターの高効率制御に重点を置いています。
特長
- BLDC モーター向けにセンサレス FOC ベースの InstaSPIN を搭載し、出力段は最大 500W、全入力範囲で 90% 超の効率を実現
- 30V ~ 54V の入力電圧範囲、50A のピーク出力電流に対応
- 過電流保護(OCP)、過電圧 / 低電圧保護(OVP / UVP)、過負荷、低負荷、欠相、位相不平衡、ストール、モーターの過熱、パワー・モジュールの過熱、通信断絶などに対する包括的な保護機能
- モーター・パラメータの自動識別
- InstaSPIN-FOC の使用により、軌道の大幅変更、高速逆転機能などの高性能速度制御を実現
- フライング・スタート機能により、すでに動作中のモーターへの同期が可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRE0.PDF (31 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
C2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28027F — 60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
データシート: PDF | HTMLC2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28027F-Q1 — 車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2