ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM2940-N

アクティブ

1A、26V、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 26 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 5 Fixed output options (V) 5, 8, 9, 10, 12, 15 Rating Catalog Noise (µVrms) 150 PSRR at 100 KHz (dB) 48 Iq (typ) (mA) 10 Thermal resistance θJA (°C/W) 23, 41, 59 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 26 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 5 Fixed output options (V) 5, 8, 9, 10, 12, 15 Rating Catalog Noise (µVrms) 150 PSRR at 100 KHz (dB) 48 Iq (typ) (mA) 10 Thermal resistance θJA (°C/W) 23, 41, 59 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7 TO-220 (NDE) 3 46.5328 mm² 10.16 x 4.58 TO-220 (NEB) 3 46.4312 mm² 10.16 x 4.57 TO-263 (KTT) 3 154.8384 mm² 10.16 x 15.24 WSON (NGN) 8 16 mm² 4 x 4
  • 標準ドロップアウト電圧は0.5V@IO = 1A
  • 1A 以上の出力電流
  • アセンブリ前に出力調整されている
  • 逆バッテリ保護
  • 内部短絡電流制限回路
  • 逆挿入保護
  • 拡張テストされたP+製品

  • 標準ドロップアウト電圧は0.5V@IO = 1A
  • 1A 以上の出力電流
  • アセンブリ前に出力調整されている
  • 逆バッテリ保護
  • 内部短絡電流制限回路
  • 逆挿入保護
  • 拡張テストされたP+製品

LM2940/LM2940C 電圧レギュレータの特長は、全温度範囲で標準0.5V、最大1V のドロップアウト電圧で1A 出力電流を供給 できることです。さらに、無負荷消費電流減少回路を内蔵しており、入力電圧と出力電圧の差が約3V を超えた時、グラウンド電 流を減少させます。従って出力電流1A で、入出力電圧差が5V の無負荷消費は30mA にすぎません。レギュレータがドロップ アウト・モード(VIN – VOUT ≤ 3V) の時だけ、それ以上の無負荷消費電流が流れます。

LM2940 は一般的なレギュレータの特長である、ショート・サーキット・プロテクションとサーマル・シャットダウン機能も備えています。

LM2940/LM2940C 電圧レギュレータの特長は、全温度範囲で標準0.5V、最大1V のドロップアウト電圧で1A 出力電流を供給 できることです。さらに、無負荷消費電流減少回路を内蔵しており、入力電圧と出力電圧の差が約3V を超えた時、グラウンド電 流を減少させます。従って出力電流1A で、入出力電圧差が5V の無負荷消費は30mA にすぎません。レギュレータがドロップ アウト・モード(VIN – VOUT ≤ 3V) の時だけ、それ以上の無負荷消費電流が流れます。

LM2940 は一般的なレギュレータの特長である、ショート・サーキット・プロテクションとサーマル・シャットダウン機能も備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A47 アクティブ イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ Similar device with lower IQ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2940/LM2940C 1A 低ドロップアウト3 端子レギュレータ データシート (Rev. H 翻訳版) 最新英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2007年 3月 18日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
アプリケーション・ノート Linear power for automated industrial systems 2015年 1月 9日
その他の技術資料 Die D/S LM2940-5.0 MD8 1A Low Dropout Adjustable Regulator 2012年 12月 20日
アプリケーション・ノート Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1 2007年 3月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPDLCR4710EVM-G2 — フル HD DLP4710 チップセットの評価モジュール

DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 は、フル HD の DLP4710 チップセット向けの使いやすいプラグ・アンド・プレイ形式の評価プラットフォームです。DLP4710 チップセットは、モバイル・プロジェクタ(バッテリ電源と AC 電源)、インタラクティブ・ディスプレイ、ヘッド・マウント・ディスプレイ(HMD)などのウェアラブル製品など、多様なディスプレイ・アプリケーションで使用されます。DLP4710 チップセットは、DLP4710(0.47 インチ 1080p)フル HD DMD、DLPC3439 ディスプレイ・コントローラ、DLPA3005 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMG34XX-BB-EVM — LMG341x ファミリ向け、LMG34xx GaN システム・レベル評価マザーボード

LMG34XX-BB-EVM は、LMG3410-HB-EVM などの LMG341x ハーフブリッジ・ボードを同期整流降圧コンバータとして構成するための使いやすいブレイクアウト・ボードです。この評価基板は、電力段、バイアス電源、ロジック回路を搭載しており、GaN デバイスのスイッチング測定を迅速に実行できます。この評価基板 (EVM) は適切な熱管理 (強制空冷、低周波動作など) を行うと、最大動作温度を超過せず、最大 8A の出力電流を供給できます。この評価基板は開ループ・ボードなので、過渡測定に適していません。

(...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPA3251EVM — TPA3251 175W ステレオ / 350W モノラル、Ultra-HD アナログ入力 Class-D モジュール

The TPA3251EVM Ultra-HD evaluation module demonstrates the TPA3251 integrated circuit from Texas Instruments. The TPA3251 is a high-performance Class-D amplifier that enables true premium sound quality with high efficiency Class-D technology. It features an advanced integrated feedback design and (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM2940 5.0V TINA-TI Transient Spice Model

SBVM448.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM2940-N 10.0V PSPice Transient Model

SLVMAN7.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2940-N 10.0V TINA-TI Reference Design

SLVMAO4.TSC (92 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM2940-N 10.0V TINA-TI Transient Model

SLVMAO5.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM2940-N 10.0V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA77.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2940-N 12.0V PSPice Transient Model

SLVMAN6.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2940-N 12.0V TINA-TI Reference Design

SLVMAO3.TSC (93 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM2940-N 12.0V TINA-TI Transient Model

SLVMAO2.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM2940-N 12.0V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA78.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2940-N 15.0V PSpice Transient Model

SNVM817.ZIP (34 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2940-N 15.0V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA75.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2940-N 5.0V PSPice Transient Model

SLVMAN3.ZIP (41 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2940-N 5.0V TINA-TI Reference Design

SBVM449.TSC (101 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM2940-N 5.0V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA79.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2940-N 8.0V PSPice Transient Model

SLVMAN4.ZIP (31 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2940-N 8.0V TINA-TI Reference Design

SLVMAN9.TSC (94 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM2940-N 8.0V TINA-TI Transient Model

SLVMAN8.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM2940-N 8.0V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA80.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2940-N 9.0V PSPice Transient Model

SLVMAN5.ZIP (31 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2940-N 9.0V TINA-TI Reference Design

SLVMAO0.TSC (95 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM2940-N 9.0V TINA-TI Transient Model

SLVMAO1.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM2940-N 9.0V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMA76.ZIP (1 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00874 — デジタル入力/処理機能内蔵 Hi-Fi 175W Class-D オーディオ・アンプのリファレンス・デザイン

非常に高性能なアナログ入力 TPA3251D2 Class-D アンプを、汎用 PCM5242 差動出力 DAC を使用してオーディオ処理機能内蔵のデジタル入力システムに変換するリファレンス・デザインです。さまざまなデジタル入力音源と組み合わせることにより、TPA3251D2アンプの性能をフルに引き出すことができます。PCM5242 DAC はアナログ差動出力方式で、SNR が高いことから、TPA3251D2 アンプの完全差動アナログ入力との組み合わせに最適で、優れたノイズ特性と超低歪みを実現します。PCM5242 に搭載されている miniDSP (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-1003 — PM(永久磁石)または BLDC モーター向け、低電圧、50A センサレス FOC のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは 30V ~ 54V のブラシレス DC モーター(BLDC)または永久磁石同期モーター(PMSM)向けコントローラを実現し、低電圧、大電流、大出力の電動自転車、電動工具、ファン、ポンプ・アプリケーションに最適です。TI の UCC27211D MOSFET ドライバ、CSD19506KCS 80V NexFET™ パワー MOSFET、InstaSPIN™ 技術搭載 TMS320F28027F マイコン、TPS54360 降圧コンバータ、複数の LDO を使用しています。InstaSPIN-FOC 技術を活用して PMSM または (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01226 — DLP Pico 技術使用 小型フル HD 1080p(最大 16A)プロジェクション・ディスプレイのリファレンス・デザイン

This reference design, featuring the DLP Pico™ 0.47-inch TRP Full-HD 1080p display chipset and implemented in the DLP LightCrafter Display 4710 G2 evaluation module (EVM), enables use of full HD resolution for projection display applications such as accessory projectors, screenless displays, (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-223 (DCY) 4 Ultra Librarian
TO-220 (NDE) 3 Ultra Librarian
TO-220 (NEB) 3 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 3 Ultra Librarian
WSON (NGN) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ