TPA3251EVM

TPA3251 175W ステレオ / 350W モノラル、Ultra-HD アナログ入力 Class-D モジュール

TPA3251EVM

購入

概要

The TPA3251EVM Ultra-HD evaluation module demonstrates the TPA3251 integrated circuit from Texas Instruments. The TPA3251 is a high-performance Class-D amplifier that enables true premium sound quality with high efficiency Class-D technology. It features an advanced integrated feedback design and high-speed gate driver error correction, which enables ultra-low distortion across the audio band and superior audio quality.

This EVM supports 2 BTL (stereo 2.0) output channels,  1 PBTL (mono 0.1) output channel, 1 BTL plus 2 SE (2.1) output channels,  and 4 SE (4.0) output channels configurations. The NE5532 is a High Performance Audio Op Amp designed to allow TPA3251 operation with differential or single ended input signals to the EVM with differential inputs yielding the optimal performance. TPA3251EVM is a complete 2Vrms analog input 2 × 175 W stereo/1 x 350 W mono power amplifier ready for evaluation and excellent listening experience.

特長
  • Supports Post-Filter Feedback
  • Self-contained protection system (short circuit, clip and thermal)
  • Standard 2VRMS differential input or single ended line input
  • BTL, PBTL and SE output configurations support
  • Double-sided, plated-through, 2oz. Cu 2 layer PCB layout
  • Supports Audio Plug-In Boards through its AIB connector

  • TPA3251EVM

スピーカ・アンプ
TPA3251 175W ステレオ、350W モノラル、12 ~ 38V 電源電圧、アナログ入力 Class-D スマート・オーディオ・アンプ

 

オーディオ・オペアンプ
NE5532 オーディオ アプリケーション向け、デュアル、30V、10MHz、低ノイズのオペアンプ

 

スーパーバイザとリセット IC
TPS3802 手動リセット機能搭載、400ms の遅延、小型、電源電圧スーパーバイザ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LM2940-N 1A、26V、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV1117 800mA、15V、リニア電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPA3251EVM — TPA3251 175W ステレオ / 350W モノラル、Ultra-HD アナログ入力 Class-D モジュール

TI.com で取り扱いなし
設計ツール

SLAC732 — TPA3251 Setup Guide & Configuration Tool

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLAC732 TPA3251 Setup Guide & Configuration Tool

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 25 4 2017

チェックサム
製品
スピーカ・アンプ
TPA3251 175W ステレオ、350W モノラル、12 ~ 38V 電源電圧、アナログ入力 Class-D スマート・オーディオ・アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TPA3251EVM TPA3251 175W ステレオ / 350W モノラル、Ultra-HD アナログ入力 Class-D モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac732 or www.ti.com/lit/xx/slac732a/slac732a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC732. Please update any bookmarks accordingly.
計算ツール

LCFILTER-CALC-TOOL — Class-D LC Filter Designer

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

LCFILTER-CALC-TOOL Class-D LC Filter Designer

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 22 9 2016
download Class-D LC Filter Designer (zip)  — 280 K

チェックサム
製品
スピーカ・アンプ
TAS3251 175W ステレオ、350W モノラル、12 ~ 38V 電源電圧、デジタル入力 Class-D スマート・オーディオ・アンプ TPA3255 315W ステレオ、600W モノラル、18 ~ 53.5V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS5634EVM TAS5634 300W ステレオ / 600W モノラル HD デジタル入力、58V Class-D アンプ出力段の評価モジュール TPA3221EVM TPA3221 100W ステレオ / 200W モノラル HD アナログ入力 Class-D アンプの評価モジュール TPA3244EVM TPA3244 60W ステレオ / 110W ピーク Ultra-HD アナログ入力オーディオ Class-D パッド下部配置モジュール TPA3245EVM TPA3245 115W ステレオ / 230W モノラル Ultra-HD アナログ入力 Class-D オーディオ・モジュール TPA3250D2EVM TPA3250D2 ステレオ 90W 連続/175W ピーク、 パッド・ダウン・クラス D アンプの PurePath Ultra-HD アナログ TPA3251EVM TPA3251 175W ステレオ / 350W モノラル、Ultra-HD アナログ入力 Class-D モジュール TPA3255EVM TPA3255 315W ステレオ / 600W モノラル Ultra-HD アナログ入力 Class-D オーディオ・モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac729 or www.ti.com/lit/xx/slac729/slac729.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC729. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 7
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPA3251 Evaluation Module User's Guide 2017年 11月 2日
証明書 TPA3251EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート TPA324x and TPA325x Post-Filter Feedback (Rev. A) 2018年 3月 7日
その他の技術資料 TPA3251EVM Quick Start Guide 2017年 11月 13日
アプリケーション・ノート Multi-Device Configuration for TPA32xx Amplifiers 2017年 9月 27日
アプリケーション・ノート Class-D Amplifier External Load Diagnostics 2017年 1月 23日
アプリケーション・ノート TPA32xx Analog Input Grounding for Single Ended Inputs PDF | HTML 2016年 8月 26日

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

設計ツール
LCFILTER-CALC-TOOL Class-D LC Filter Designer

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ