TPS3802
- Small, 5-Pin SC-70 (SOT-323) Package
- Supply Current of 9 µA
- Power-On Reset Generator With Fixed Delay Time
- TPS3800 = 100 ms
- TPS3801 = 200 ms
- TPS3802 = 400 ms
- Precision Supply Voltage Monitor 1.8 V, 2.5 V,
2.7 V, 3 V, 3.3 V, 5 V, and Adjustable - Manual Reset Input (Except TPS3801-01)
- Temperature Range: –40°C to +85°C
- APPLICATIONS
- Applications Using DSPs, Microcontrollers, or Microprocessors
- Wireless Communication Systems
- Portable/Battery-Powered Equipment
- Programmable Controls
- Intelligent Instruments
- Industrial Equipment
- Notebook/Desktop Computers
- Automotive Systems
All other trademarks are the property of their respective owners.
The TPS380x family of supervisory circuits monitor supply voltages to provide circuit initialization and timing supervision, primarily for DSPs and other processor-based systems.
These devices assert a push-pull RESET signal when the SENSE (adjustable version) or VDD (fixed version) drops below a preset threshold. The RESET output remains asserted for the factory programmed delay time after the SENSE or VDD return above its threshold.
The TPS380x devices, except the TPS3801-01, incorporate a manual reset input (MR). A low level at MR causes RESET to become active.
The TPS380x uses a precision reference to achieve an overall threshold accuracy of 2%—2.5%. These devices are available in a 5-pin SC-70 package, which is only about half the size of a 5-pin SOT-23 package.
The TPS380x devices are fully specified over a temperature range of –40°C to +85°C.

技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TAS3251EVM — TAS3251 175W ステレオ / 350W モノラル Ultra-HD デジタル入力 Class-D の評価モジュール
TAS3251 Ultra-HD オーディオ評価基板は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の TAS3251 IC の実証に使用できます。TAS3251 は、デジタル入力の高性能 Class-D アンプであり、Class-D 効率を活用する真のプレミアム音質の実現に貢献します。このデジタル・フロント・エンドは、高性能の Burr-Brown™ DAC を採用したほか、DSP を内蔵しており、SmartAmp や SmartEQ (...)
TPA3220EVM — TPA3220 50W ステレオ / 100W ピーク HD アナログ入力、パッド下部配置 Class-D モジュール
TPA3221EVM — TPA3221 100W ステレオ / 200W モノラル HD アナログ入力 Class-D アンプの評価モジュール
TPA3251EVM — TPA3251 175W ステレオ / 350W モノラル、Ultra-HD アナログ入力 Class-D モジュール
The TPA3251EVM Ultra-HD evaluation module demonstrates the TPA3251 integrated circuit from Texas Instruments. The TPA3251 is a high-performance Class-D amplifier that enables true premium sound quality with high efficiency Class-D technology. It features an advanced integrated feedback design and (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点