TAS3251

アクティブ

175W ステレオ、350W モノラル、12 ~ 38V 電源電圧、デジタル入力 Class-D スマート・オーディオ・アンプ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Audio input type Digital Input Architecture Class-D, Smart Amp Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 38 Power stage supply (min) (V) 12 Load (min) (Ω) 1 Output power (W) 175 SNR (dB) 108 THD + N at 1 kHz (%) 0.01 Iq (typ) (mA) 12.5 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 10.8 Analog supply voltage (max) (V) 13.2 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 60 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Audio input type Digital Input Architecture Class-D, Smart Amp Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 38 Power stage supply (min) (V) 12 Load (min) (Ω) 1 Output power (W) 175 SNR (dB) 108 THD + N at 1 kHz (%) 0.01 Iq (typ) (mA) 12.5 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 10.8 Analog supply voltage (max) (V) 13.2 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 60 Operating temperature range (°C) 0 to 70
HSSOP (DKQ) 56 190.647 mm² 18.42 x 10.35
  • 柔軟なオーディオ入力
    • I2S、TDM、左揃え、右揃え
    • 32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz
    • 3線式のデジタル入力をサポート(MCLK不要)
  • 10%THD+N時の総出力電力
    • BTL構成で4Ωへ175W (ステレオ)
    • BTL構成で3Ωへ220W (ステレオ)
    • PBTL構成で2Ωへ350W (モノラル)
  • 1%THD+N時の総出力電力
    • BTL構成で4Ωへ140W (ステレオ)
    • BTL構成で3Ωへ175W (ステレオ)
    • PBTL構成で2Ωへ285W (モノラル)
  • 高度な統合閉ループ設計
    • 非常に低いTHD+N:4Ωへ1Wで0.01%
    • クリッピングへのTHD+N: 0.01%未満
    • 60dB PSRR (BTL、入力信号なし)
    • 出力ノイズ95µV未満(Aウェイト)
    • SNR 108dB超(Aウェイト)
  • 固定機能の処理機能
    • SmartEQ(チャネルごとに最高15xバイクワッド)
    • クロスオーバーEQ (2x 5バイクワッド)
    • 3バンドの高度なDRC + AGL
    • 動的EQおよびSmartBass
    • サンプル・レート変換
  • 制御機能
    • I2Cソフトウェア・モード制御
    • アドレス選択ピン
  • 効率90%のClass-D動作(4Ω)
  • 12V~36Vの広い電源電圧範囲での動作
  • 保護およびエラー報告機能を内蔵: 低電圧、サイクル単位の電流制限、短絡、クリッピング検出、過熱警告およびシャットダウン、DCスピーカー保護
  • 柔軟なオーディオ入力
    • I2S、TDM、左揃え、右揃え
    • 32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz
    • 3線式のデジタル入力をサポート(MCLK不要)
  • 10%THD+N時の総出力電力
    • BTL構成で4Ωへ175W (ステレオ)
    • BTL構成で3Ωへ220W (ステレオ)
    • PBTL構成で2Ωへ350W (モノラル)
  • 1%THD+N時の総出力電力
    • BTL構成で4Ωへ140W (ステレオ)
    • BTL構成で3Ωへ175W (ステレオ)
    • PBTL構成で2Ωへ285W (モノラル)
  • 高度な統合閉ループ設計
    • 非常に低いTHD+N:4Ωへ1Wで0.01%
    • クリッピングへのTHD+N: 0.01%未満
    • 60dB PSRR (BTL、入力信号なし)
    • 出力ノイズ95µV未満(Aウェイト)
    • SNR 108dB超(Aウェイト)
  • 固定機能の処理機能
    • SmartEQ(チャネルごとに最高15xバイクワッド)
    • クロスオーバーEQ (2x 5バイクワッド)
    • 3バンドの高度なDRC + AGL
    • 動的EQおよびSmartBass
    • サンプル・レート変換
  • 制御機能
    • I2Cソフトウェア・モード制御
    • アドレス選択ピン
  • 効率90%のClass-D動作(4Ω)
  • 12V~36Vの広い電源電圧範囲での動作
  • 保護およびエラー報告機能を内蔵: 低電圧、サイクル単位の電流制限、短絡、クリッピング検出、過熱警告およびシャットダウン、DCスピーカー保護

TAS3251 はデジタル入力の高性能、Class-Dオーディオ・アンプで、最高のサウンド品質をClass-Dの効率で実現します。デジタル・フロントエンドには、DSPを搭載した高性能の Burr-Brown™DACが内蔵されており、SmartAmpやSmartEQなどの高度なオーディオ処理が可能です。この初めての大電力シングルチップ・ソリューションにより、システム・ソリューション全体のサイズとコストを削減できます。DSPはTIの PurePath™コンソール・グラフィカル・チューニング・ソフトウェアによりサポートされているため、スピーカーのチューニングと制御を迅速かつ簡単に行えます。Class-D電力段には高度な帰還および独自の高速ゲート・ドライブ・エラー訂正機能があり、オーディオ帯域全体を通して非常に低い歪みとノイズを実現します。このデバイスはADモードで動作し、最大で4Ω負荷へ2×175W、3Ω負荷へ2×220Wを駆動できます。

TAS3251 はデジタル入力の高性能、Class-Dオーディオ・アンプで、最高のサウンド品質をClass-Dの効率で実現します。デジタル・フロントエンドには、DSPを搭載した高性能の Burr-Brown™DACが内蔵されており、SmartAmpやSmartEQなどの高度なオーディオ処理が可能です。この初めての大電力シングルチップ・ソリューションにより、システム・ソリューション全体のサイズとコストを削減できます。DSPはTIの PurePath™コンソール・グラフィカル・チューニング・ソフトウェアによりサポートされているため、スピーカーのチューニングと制御を迅速かつ簡単に行えます。Class-D電力段には高度な帰還および独自の高速ゲート・ドライブ・エラー訂正機能があり、オーディオ帯域全体を通して非常に低い歪みとノイズを実現します。このデバイスはADモードで動作し、最大で4Ω負荷へ2×175W、3Ω負荷へ2×220Wを駆動できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS3251 高度なDSP処理機能を持つ175Wステレオ、350Wモノラル、Ultra-HDデジタル入力Class-Dアンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 12月 13日
アプリケーション・ノート Power Amplifiers for Constant Voltage Audio Systems PDF | HTML 2022年 9月 6日
技術記事 How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home PDF | HTML 2021年 5月 3日
アプリケーション・ノート TAS3251 process flows (Rev. A) 2019年 1月 22日
ユーザー・ガイド TAS3251 Evaluation Module (Rev. B) 2019年 1月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS3251EVM — TAS3251 175W ステレオ / 350W モノラル Ultra-HD デジタル入力 Class-D の評価モジュール

TAS3251 Ultra-HD オーディオ評価基板は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の TAS3251 IC の実証に使用できます。TAS3251 は、デジタル入力の高性能 Class-D アンプであり、Class-D 効率を活用する真のプレミアム音質の実現に貢献します。このデジタル・フロント・エンドは、高性能の Burr-Brown™ DAC を採用したほか、DSP を内蔵しており、SmartAmp や SmartEQ (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

TAS3251-SW TAS3251 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スピーカ・アンプ
TAS3251 175W ステレオ、350W モノラル、12 ~ 38V 電源電圧、デジタル入力 Class-D スマート・オーディオ・アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS3251EVM TAS3251 175W ステレオ / 350W モノラル Ultra-HD デジタル入力 Class-D の評価モジュール
計算ツール

LCFILTER-CALC-TOOL Class-D LC Filter Designer

Calculate and design audio Class-D LC filters in minutes using the Class-D LC Filter Designer.  Select from 4 different filter types based on Class-D output, switching topology and performance.  Input corner frequency and quality (Q) factor to fine tune the audio frequency (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スピーカ・アンプ
TAS3251 175W ステレオ、350W モノラル、12 ~ 38V 電源電圧、デジタル入力 Class-D スマート・オーディオ・アンプ TPA3255 315W ステレオ、600W モノラル、18 ~ 53.5V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS5634EVM TAS5634 300W ステレオ / 600W モノラル HD デジタル入力、58V Class-D アンプ出力段の評価モジュール TPA3221EVM TPA3221 100W ステレオ / 200W モノラル HD アナログ入力 Class-D アンプの評価モジュール TPA3244EVM TPA3244 60W ステレオ / 110W ピーク Ultra-HD アナログ入力オーディオ Class-D パッド下部配置モジュール TPA3245EVM TPA3245 115W ステレオ / 230W モノラル Ultra-HD アナログ入力 Class-D オーディオ・モジュール TPA3250D2EVM TPA3250D2 ステレオ 90W 連続/175W ピーク、 パッド・ダウン・クラス D アンプの PurePath Ultra-HD アナログ TPA3251EVM TPA3251 175W ステレオ / 350W モノラル、Ultra-HD アナログ入力 Class-D モジュール TPA3255EVM TPA3255 315W ステレオ / 600W モノラル Ultra-HD アナログ入力 Class-D オーディオ・モジュール
ソフトウェア
設計ツール
LCFILTER-CALC-TOOL Class-D LC Filter Designer
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSSOP (DKQ) 56 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ