TAS5634EVM

TAS5634 300W ステレオ / 600W モノラル HD デジタル入力、58V Class-D アンプ出力段の評価モジュール

TAS5634EVM

購入

概要

The TAS5634EVM evaluation module demonstrates the TAS5634DDV integrated circuit from Texas Instruments. The TAS5634DDV is a high-power class-D with high-efficiency class-D technology. This EVM supports two BTL (stereo 2.0) output channels, one PBTL (mono 0.1) output channel, one BTL plus two SE (2.1) output channels, or four SE (4.0) output channels configurations. The EVM contains a TAS5558 modulator which converts I2S audio input to the PWM signal which the TAS5634 uses as input. A built-in MSP430 microcontroller and DIX4192 audio transceiver handle translation from USB-audio or either SPDIF input and allows the TAS5558 modulator to accept input from various digital sources. The Analog Plug-in Board connector also allows digital audio plug-in boards to be used with the TAS5634EVM. The TAS5634EVM is a complete digital input solution with an output power of up to 2×300-W stereo, or 1×600-W mono.

特長
  • High-power audio evaluation module
  • Self-contained protection system (short circuit, clip, and thermal)
  • SPDIF (Optical or COAX), USB-audio, or analog plug-in board I2S digital input BTL, PBTL, and SE output configuration support
  • Single-supply voltage range 15–58 V
  • Double-sided, plated-through, 2-oz. Cu, 4-layer PCB layout




  • TAS5634EVM

スピーカ・アンプ
TAS5634 300W ステレオ、600W モノラル、12 ~ 62V 電源電圧、PWM 入力 Class-D オーディオ・アンプ

 

MSP430 マイコン
MSP430G2955 56KB フラッシュ、2KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン

 

SPDIF トランシーバ
DIX4192 デジタル・オーディオ(車載)インターフェイス・トランシーバ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV1117 800mA、15V、リニア電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5634EVM — TAS5634 300W ステレオ / 600W モノラル HD デジタル入力、58V Class-D アンプ出力段の評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
計算ツール

LCFILTER-CALC-TOOL — Class-D LC Filter Designer

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

LCFILTER-CALC-TOOL Class-D LC Filter Designer

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 22 9 2016
download Class-D LC Filter Designer (zip)  — 280 K

チェックサム
製品
スピーカ・アンプ
TAS3251 175W ステレオ、350W モノラル、12 ~ 38V 電源電圧、デジタル入力 Class-D スマート・オーディオ・アンプ TPA3255 315W ステレオ、600W モノラル、18 ~ 53.5V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS5634EVM TAS5634 300W ステレオ / 600W モノラル HD デジタル入力、58V Class-D アンプ出力段の評価モジュール TPA3221EVM TPA3221 100W ステレオ / 200W モノラル HD アナログ入力 Class-D アンプの評価モジュール TPA3244EVM TPA3244 60W ステレオ / 110W ピーク Ultra-HD アナログ入力オーディオ Class-D パッド下部配置モジュール TPA3245EVM TPA3245 115W ステレオ / 230W モノラル Ultra-HD アナログ入力 Class-D オーディオ・モジュール TPA3250D2EVM TPA3250D2 ステレオ 90W 連続/175W ピーク、 パッド・ダウン・クラス D アンプの PurePath Ultra-HD アナログ TPA3251EVM TPA3251 175W ステレオ / 350W モノラル、Ultra-HD アナログ入力 Class-D モジュール TPA3255EVM TPA3255 315W ステレオ / 600W モノラル Ultra-HD アナログ入力 Class-D オーディオ・モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac729 or www.ti.com/lit/xx/slac729/slac729.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC729. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLAR143.PDF (590 KB)
SLAR144.PDF (105 KB)
SLAR145.PDF (1471 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5634 Evaluation Module User's Guide 2017年 10月 5日
証明書 TAS5634EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TAS5634 300Wステレオ/600WモノラルHDデジタル入力、58V Class-Dアンプ電力段 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 11月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ