ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV1117

アクティブ

800mA、15V、リニア電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV761 アクティブ 1A、16V、高 PSRR リニア電圧レギュレータ Improved PSRR and IQ
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV767 アクティブ 調整可能出力と固定出力、1A、16V、正電圧低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータ 1-A higher accuracy with lower IQ and foldback current limit for cost-sensitive applications.

製品詳細

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 13.7 Vout (min) (V) 1.25 Fixed output options (V) 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Noise (µVrms) 411 Iq (typ) (mA) 1.7 Thermal resistance θJA (°C/W) 28 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3.75 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1200 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 13.7 Vout (min) (V) 1.25 Fixed output options (V) 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Noise (µVrms) 411 Iq (typ) (mA) 1.7 Thermal resistance θJA (°C/W) 28 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3.75 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1200 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7 TO-220 (KCS) 3 46.228 mm² 10.16 x 4.55 TO-220 (KCT) 3 45.212 mm² 10.16 x 4.45 TO-252 (KVU) 3 66.726 mm² 6.6 x 10.11 TO-263 (KTT) 3 154.8384 mm² 10.16 x 15.24 WSON (DRJ) 8 16 mm² 4 x 4
  • 出力電圧オプション:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V、および可変
  • 出力電流:800mA
  • 複数の電流レベルでドロップアウト電圧を規定
  • 最大ライン・レギュレーション:0.2%
  • 最大ロード・レギュレーション:0.4%
  • 固定出力の SOT-223 パッケージ構成と改良された機能のドロップイン代替品については、TLV761を参照してください
  • 出力電圧オプション:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V、および可変
  • 出力電流:800mA
  • 複数の電流レベルでドロップアウト電圧を規定
  • 最大ライン・レギュレーション:0.2%
  • 最大ロード・レギュレーション:0.4%
  • 固定出力の SOT-223 パッケージ構成と改良された機能のドロップイン代替品については、TLV761を参照してください

TLV1117 は、最大 800mA の出力電流を供給するように設計された低ドロップアウトの正電圧レギュレータです。出力電圧は 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V、および可変から選択できます。内部回路はいずれも、最小 1V の入出力電圧差で動作するように設計されています。800mA 時に最大 1.3V のドロップアウト電圧が規定されており、負荷電流が減少するとドロップアウト電圧も小さくなります。

TLV1117 は、最大 800mA の出力電流を供給するように設計された低ドロップアウトの正電圧レギュレータです。出力電圧は 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V、および可変から選択できます。内部回路はいずれも、最小 1V の入出力電圧差で動作するように設計されています。800mA 時に最大 1.3V のドロップアウト電圧が規定されており、負荷電流が減少するとドロップアウト電圧も小さくなります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
LM1117 アクティブ 800mA、15V、リニア電圧レギュレータ Better PSRR and noise

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
27 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV1117 可変および固定の低ドロップアウト電圧レギュレータ データシート (Rev. M 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.M) PDF | HTML 2023年 2月 10日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) 2019年 8月 30日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Accurate Thermal Calculations on the Back of a Napkin 2019年 6月 3日
アプリケーション・ノート Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage Regulators (Rev. A) 2018年 8月 17日
アプリケーション・ノート Hybrid Battery Charger with Load Control for Telecom Equipments (Rev. A) 2018年 5月 9日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI Supply Voltage Supervisor (SVS) Application Notes 2015年 6月 15日
試験報告書 TI Power Reference Design for Xilinx® Artix®-7 (AC701) 2014年 5月 12日
アプリケーション・ノート Designing Low Cost Flyback Power Supply Using Boost Converter (TPS61165) for HF 2014年 4月 17日
Analog Design Journal Techniques for accurate PSRR measurements 2013年 10月 28日
ユーザー・ガイド PMP7977 User's Guide 2013年 9月 11日
アプリケーション・ノート AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1482 LDO Regulator Stability Using Ceramic Output Capacitors (Rev. A) 2013年 4月 25日
アプリケーション・ノート AN-1950 Silently Powering Low Noise Applications (Rev. A) 2013年 4月 22日
Analog Design Journal How to pick a linear regulator for noise-sensitive applications 2013年 1月 22日
アプリケーション・ノート ANY-OUT™ LDO Controlled by I2C™ IO Expander Device (Rev. A) 2012年 9月 20日
その他の技術資料 The Differences Between TLV1117LV and TLV1117 2011年 8月 2日
アプリケーション・ノート LDO Performance Near Dropout 2010年 10月 8日
アプリケーション・ノート Intel EP80579 Tolopai System-on-Chip Reference Design 2010年 7月 21日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV603EVM - User Guide (Rev. A) 2009年 1月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV602EVM2 - User Guide (Rev. A) 2009年 1月 17日
アプリケーション・ノート Cyclone™ III FPGA Starter Kit Power Reference Design 2008年 3月 27日
アプリケーション・ノート Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1 2007年 3月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM317A-337N-EVM — 3 ピン可変レギュレータの評価モジュール

The LM317A-337N-EVM demonstrates canonical application of the LM317A adjustable regulator and its negative complement, the LM337-N. The evaluation module (EVM) is assesmbled with the SOT-223 package option for each device, supplying up to 1 A of load current. The EVM is designed for easy (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS5634EVM — TAS5634 300W ステレオ / 600W モノラル HD デジタル入力、58V Class-D アンプ出力段の評価モジュール

The TAS5634EVM evaluation module demonstrates the TAS5634DDV integrated circuit from Texas Instruments. The TAS5634DDV is a high-power class-D with high-efficiency class-D technology. This EVM supports two BTL (stereo 2.0) output channels, one PBTL (mono 0.1) output channel, one BTL plus two SE (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TLV1117LV33EVM-714 — TLV1117LV evaluation module for 1-A, fixed-voltage, LDO linear regulator

TLV1117LV33EVM-714 評価基板 (EVM) は、正の固定電圧で 1A を供給する低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータである TLV1117LVxx デバイスの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPA3220EVM — TPA3220 50W ステレオ / 100W ピーク HD アナログ入力、パッド下部配置 Class-D モジュール

The TPA3220EVM HD-Audio evaluation module demonstrates the TPA3220 pad-down integrated circuit from Texas Instruments. TPA3220 is an ultra-low idle-loss Class-D amp which keeps your system cooler and your battery playing longer while supporting 100kHz high resolution audio and features single-rail (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPA3220EVM-MICRO — TPA3220 50W ステレオ / 100W ピーク HD アナログ入力、パッド下部配置 Class-D マイクロ・モジュール

The TPA3220EVM-MICRO is 60x80 mm making it the smallest evaluation platform for a 2x 100W amplifier with no heatsink. The board features the TPA3220 device, which is an analog input Class-D amplifier with ultra-low idle losses and >90% efficiency allowing the PCB to become the heatsink (no bulky (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPA3221EVM — TPA3221 100W ステレオ / 200W モノラル HD アナログ入力 Class-D アンプの評価モジュール

The TPA3221EVM HD-Audio evaluation module demonstrates the TPA3221 integrated circuit from Texas Instruments. TPA3221 is an ultra-low idle-loss Class-D amp which keeps your system cooler and your battery playing longer while supporting 100kHz high resolution audio and features single-rail power (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPA3244EVM — TPA3244 60W ステレオ / 110W ピーク Ultra-HD アナログ入力オーディオ Class-D パッド下部配置モジュール

TPA3244EVM PurePath™ Ultra-HD は、TI の TPA3244DDW 集積回路のための評価モジュールです。TPA3244DDW は、高効率 Class-D 技術を使用した高性能 Class-D アンプで、真のプレミアム音質を実現します。先進的な統合型フィードバック設計と高速ゲート・ドライバ誤り訂正機能(PurePath™ Ultra-HD)を採用しており、全オーディオ帯域で超低歪と優れた音質を実現します。  2 個の BTL(ステレオ 2.0)出力チャネル、1 個の PBTL(モノラル 0.1)出力チャネル、1 個の BTL と (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPA3245EVM — TPA3245 115W ステレオ / 230W モノラル Ultra-HD アナログ入力 Class-D オーディオ・モジュール

TPA3245EVM PurePath™ Ultra-HD は、TI の TPA3245DDV 集積回路のための評価モジュールです。TPA3245DDV は高効率 Class-D 技術を使用した高性能 Class-D アンプで、真のプレミアム音質を実現します。先進的な統合型フィードバック設計と高速ゲート・ドライバ誤り訂正機能(PurePath™ Ultra-HD)を採用しており、全オーディオ帯域で超低歪と優れた音質を実現します。  2 個の BTL(ステレオ 2.0)出力チャネル、1 個の PBTL(モノラル 0.1)出力チャネル、1 個の BTL と 2 (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPA3251EVM — TPA3251 175W ステレオ / 350W モノラル、Ultra-HD アナログ入力 Class-D モジュール

The TPA3251EVM Ultra-HD evaluation module demonstrates the TPA3251 integrated circuit from Texas Instruments. The TPA3251 is a high-performance Class-D amplifier that enables true premium sound quality with high efficiency Class-D technology. It features an advanced integrated feedback design and (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

SPRCAE5 Metrology Library and Software for Concerto F28M35H52C

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
C2000 リアルタイム・マイコン
F28M35H52C 250MIPS、1024KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル・コア 32 ビット・マイコン F28M35H52C-Q1 車載対応、250MIPS、1024KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル・コア 32 ビット・マイコン
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV1117 800mA、15V、リニア電圧レギュレータ
非反転バッファとドライバ
SN74LVC2G07 オープン・ドレイン出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ
プログラマブル / 可変ゲイン・アンプ (PGA/VGA)
PGA112 2 チャネル マルチプレクサ搭載、ゼロドリフト、100μV のオフセット、12nV/√Hz のノイズ、RRO (レール ツー レール出力)、(バイナリ ゲイン:つまりゲインが 1、2、4、...128
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA4376 クワッド、高精度、低ノイズ、低静止電流オペアンプ
パワー・オペアンプ
AFE032 低インピーダンス・ラインの駆動向け、低コスト、統合型、電力線通信 (PLC) 対応アナログ・フロント・エンド

多くの TI リファレンス デザインには、TLV1117 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-223 (DCY) 4 Ultra Librarian
TO-220 (KCS) 3 Ultra Librarian
TO-220 (KCT) 3 Ultra Librarian
TO-252 (KVU) 3 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 3 Ultra Librarian
WSON (DRJ) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ