バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

SPRCAE5

Metrology Library and Software for Concerto F28M35H52C

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 22 6 2014
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
C2000 リアルタイム・マイコン
F28M35H52C 250MIPS、1024KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル・コア 32 ビット・マイコン F28M35H52C-Q1 車載対応、250MIPS、1024KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル・コア 32 ビット・マイコン
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV1117 800mA、15V、リニア電圧レギュレータ
非反転バッファとドライバ
SN74LVC2G07 オープン・ドレイン出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ
プログラマブル / 可変ゲイン・アンプ (PGA/VGA)
PGA112 2 チャネル マルチプレクサ搭載、ゼロドリフト、100μV のオフセット、12nV/√Hz のノイズ、RRO (レール ツー レール出力)、(バイナリ ゲイン:つまりゲインが 1、2、4、...128
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA4376 クワッド、高精度、低ノイズ、低静止電流オペアンプ
パワー・オペアンプ
AFE032 低インピーダンス・ラインの駆動向け、低コスト、統合型、電力線通信 (PLC) 対応アナログ・フロント・エンド