2 チャネル マルチプレクサ搭載、ゼロドリフト、100μV のオフセット、12nV/√Hz のノイズ、RRO (レール ツー レール出力)、(バイナリ ゲイン:つまりゲインが 1、2、4、...128

製品詳細

PGA/VGA PGA Number of channels 2 Vs (min) (V) 2.2 Vs (max) (V) 5.5 Input type Single-ended Output type Single-ended Vos (offset voltage at 25°C) (typ) (mV) 0.025 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.6 Input voltage noise (typ) (µV√Hz) 0.012 Interface type SPI Noise at 1 kHz (typ) (V√Hz) 0.000000013 BW at Acl (MHz) 10 Acl, min spec gain (V/V) 1 Architecture CMOS Features Daisy chain, Scope gains, Shutdown Slew rate (typ) (V/µs) 3 Iq per channel (typ) (mA) 1.08 Gain (max) (dB) 42 Gain error (typ) (%) 0.006 Gain drift (max) (ppm/°C) 0.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
PGA/VGA PGA Number of channels 2 Vs (min) (V) 2.2 Vs (max) (V) 5.5 Input type Single-ended Output type Single-ended Vos (offset voltage at 25°C) (typ) (mV) 0.025 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.6 Input voltage noise (typ) (µV√Hz) 0.012 Interface type SPI Noise at 1 kHz (typ) (V√Hz) 0.000000013 BW at Acl (MHz) 10 Acl, min spec gain (V/V) 1 Architecture CMOS Features Daisy chain, Scope gains, Shutdown Slew rate (typ) (V/µs) 3 Iq per channel (typ) (mA) 1.08 Gain (max) (dB) 42 Gain error (typ) (%) 0.006 Gain drift (max) (ppm/°C) 0.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • レール・ツー・レール入出力
  • オフセット:25μV(typ)、100μV(max)
  • ゼロ・ドリフト:0.35μV/°C(typ)、1.2μV/°C(max)
  • 低ノイズ:12nV/Hz
  • 入力オフセット電流:最大±5nA(+25°C)
  • ゲイン誤差:最大0.1%(G ≤ 32)、最大0.3%(G > 32)
  • バイナリ・ゲイン:1、2、4、8、16、32、64、128(PGA112、PGA116)
  • スコープ・ゲイン:1、2、5、10、20、50、100、200(PGA113、PGA117)
  • ゲイン切換時間:200ns
  • 2チャネルMUX:PGA112、PGA113
    10チャネルMUX:PGA116、PGA117
  • 4つの内部キャリブレーション・チャネル
  • CDAC ADCのドライブ用に最適化されたアンプ
  • 出力スイング:50mV(対電源レール)
  • 複数電圧システムに対応したAVDDとDVDD
  • IQ = 1.1mA(標準)
  • ソフトウェア/ハードウェア・シャットダウン: IQ ≤4μA(標準)
  • 温度範囲:-40°C~+125°C
  • デイジー・チェーン対応のSPI™インターフェイス(10MHz)
  • アプリケーション
    • 電力計の遠隔読み取り
    • 自動ゲイン制御
    • ポータブル・データ・アクイジション
    • PCベースのデータ・アクイジション・システム
    • 試験機器、計測機器
    • プログラマブル・ロジック・コントローラ
    • バッテリ駆動機器
    • ハンドヘルド試験装置

  • レール・ツー・レール入出力
  • オフセット:25μV(typ)、100μV(max)
  • ゼロ・ドリフト:0.35μV/°C(typ)、1.2μV/°C(max)
  • 低ノイズ:12nV/Hz
  • 入力オフセット電流:最大±5nA(+25°C)
  • ゲイン誤差:最大0.1%(G ≤ 32)、最大0.3%(G > 32)
  • バイナリ・ゲイン:1、2、4、8、16、32、64、128(PGA112、PGA116)
  • スコープ・ゲイン:1、2、5、10、20、50、100、200(PGA113、PGA117)
  • ゲイン切換時間:200ns
  • 2チャネルMUX:PGA112、PGA113
    10チャネルMUX:PGA116、PGA117
  • 4つの内部キャリブレーション・チャネル
  • CDAC ADCのドライブ用に最適化されたアンプ
  • 出力スイング:50mV(対電源レール)
  • 複数電圧システムに対応したAVDDとDVDD
  • IQ = 1.1mA(標準)
  • ソフトウェア/ハードウェア・シャットダウン: IQ ≤4μA(標準)
  • 温度範囲:-40°C~+125°C
  • デイジー・チェーン対応のSPI™インターフェイス(10MHz)
  • アプリケーション
    • 電力計の遠隔読み取り
    • 自動ゲイン制御
    • ポータブル・データ・アクイジション
    • PCベースのデータ・アクイジション・システム
    • 試験機器、計測機器
    • プログラマブル・ロジック・コントローラ
    • バッテリ駆動機器
    • ハンドヘルド試験装置

PGA112およびPGA113(バイナリ/スコープ・ゲイン)は、2つのアナログ入力、3ピンSPIインターフェイス、およびソフトウェア・シャットダウン機能を持ち、MSOP-10パッケージに収めました。PGA116およびPGA117(バイナリ/スコープ・ゲイン)は、10個のアナログ入力、デイジー・チェーン対応4ピンSPIインターフェイス、およびハードウェア/ソフトウェア・シャットダウン機能を、TSSOP-20パッケージに収めました。

すべてのモデルが、システム・レベル・キャリブレーションのための内部キャリブレーション・チャネルを備えています。各チャネルはそれぞれ、GND、0.9VCAL、0.1VCAL、およびVREFに接続されています。チャネル0に接続される外部電圧VCALは、システム・キャリブレーションのリファレンスとして使用されま す。バイナリ・ゲインは1、2、4、8、16、32、64、および128、スコープ・ゲインは1、2、5、10、20、50、100、および200です。

PGA112およびPGA113(バイナリ/スコープ・ゲイン)は、2つのアナログ入力、3ピンSPIインターフェイス、およびソフトウェア・シャットダウン機能を持ち、MSOP-10パッケージに収めました。PGA116およびPGA117(バイナリ/スコープ・ゲイン)は、10個のアナログ入力、デイジー・チェーン対応4ピンSPIインターフェイス、およびハードウェア/ソフトウェア・シャットダウン機能を、TSSOP-20パッケージに収めました。

すべてのモデルが、システム・レベル・キャリブレーションのための内部キャリブレーション・チャネルを備えています。各チャネルはそれぞれ、GND、0.9VCAL、0.1VCAL、およびVREFに接続されています。チャネル0に接続される外部電圧VCALは、システム・キャリブレーションのリファレンスとして使用されま す。バイナリ・ゲインは1、2、4、8、16、32、64、および128、スコープ・ゲインは1、2、5、10、20、50、100、および200です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
PGA113 アクティブ 2 チャネル マルチプレクサ搭載、ゼロドリフト、100μV のオフセット、12nV/√Hz のノイズ、RRO (レール ツー レール出力)、(スコープ ゲイン:複数の固定ゲインから選択可能) プログラ This device offers scope gains 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 instead of binary gains
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
PGA116 アクティブ 10 チャネル マルチプレクサ搭載、ゼロドリフト、100μV のオフセット、12nV/√Hz のノイズ、RRO (レール ツー レール出力)、(バイナリ ゲイン:つまりゲインが 1、2、4、.. This device offers 10 channel mux instead of 2 channel mux.
PGA117 アクティブ 10 チャネル マルチプレクサ搭載、ゼロドリフト、100μV のオフセット、12nV/√Hz のノイズ、RRO (レール ツー レール出力)、(スコープ ゲイン:複数の固定ゲインから選択可能) プログ This device offers 10 channel mux instead of 2 channel mux, and scope gains instead of binary gains

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 単電源、シングルエンド、MUX 付、高精度プログラマブル・ゲイン・アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2008年 7月 23日
EVM ユーザー ガイド (英語) PGA112/113EVM Users Guide (Rev. A) 2012年 5月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PGA112EVM-B — PGA112 評価モジュール Rev B

The PGA112EVM is an evaluation module that is used to fully evaluate the PGA112 programmable gain amplifier. The PGA112EVM consists of two printed circuit boards (PCBs). One board (the SM-USB-DIG Platform) generates the digital signals required to communicate with the PGA112. The second board is (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

SPRCAE5 Metrology Library and Software for Concerto F28M35H52C

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
C2000 リアルタイム・マイコン
F28M35H52C 250MIPS、1024KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル・コア 32 ビット・マイコン F28M35H52C-Q1 車載対応、250MIPS、1024KB フラッシュ搭載、C2000™ デュアル・コア 32 ビット・マイコン
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV1117 800mA、15V、リニア電圧レギュレータ
非反転バッファとドライバ
SN74LVC2G07 オープン・ドレイン出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ
プログラマブル / 可変ゲイン・アンプ (PGA/VGA)
PGA112 2 チャネル マルチプレクサ搭載、ゼロドリフト、100μV のオフセット、12nV/√Hz のノイズ、RRO (レール ツー レール出力)、(バイナリ ゲイン:つまりゲインが 1、2、4、...128
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA4376 クワッド、高精度、低ノイズ、低静止電流オペアンプ
パワー・オペアンプ
AFE032 低インピーダンス・ラインの駆動向け、低コスト、統合型、電力線通信 (PLC) 対応アナログ・フロント・エンド
サポート・ソフトウェア

SBOC272 PGA112/113EVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
プログラマブル / 可変ゲイン・アンプ (PGA/VGA)
PGA112 2 チャネル マルチプレクサ搭載、ゼロドリフト、100μV のオフセット、12nV/√Hz のノイズ、RRO (レール ツー レール出力)、(バイナリ ゲイン:つまりゲインが 1、2、4、...128 PGA113 2 チャネル マルチプレクサ搭載、ゼロドリフト、100μV のオフセット、12nV/√Hz のノイズ、RRO (レール ツー レール出力)、(スコープ ゲイン:複数の固定ゲインから選択可能) プログラ
サポート・ソフトウェア

SBOC426 PGA112/113EVM Source Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
プログラマブル / 可変ゲイン・アンプ (PGA/VGA)
PGA112 2 チャネル マルチプレクサ搭載、ゼロドリフト、100μV のオフセット、12nV/√Hz のノイズ、RRO (レール ツー レール出力)、(バイナリ ゲイン:つまりゲインが 1、2、4、...128 PGA113 2 チャネル マルチプレクサ搭載、ゼロドリフト、100μV のオフセット、12nV/√Hz のノイズ、RRO (レール ツー レール出力)、(スコープ ゲイン:複数の固定ゲインから選択可能) プログラ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ