PGA112EVM-B

PGA112 評価モジュール Rev B

PGA112EVM-B

購入

概要

The PGA112EVM is an evaluation module that is used to fully evaluate the PGA112 programmable gain amplifier. The PGA112EVM consists of two printed circuit boards (PCBs). One board (the SM-USB-DIG Platform) generates the digital signals required to communicate with the PGA112. The second board is the PGA112EVM Target Board. It provides connections to the I2C™ on the SM-USB-DIG Platform board. It also provides connection points for external connection of the Input Voltage, Reference Voltage, SCL and SDA, Output Voltage and Power Supply.

特長
  • Fully self-contained. Requires only a personal computer for complete evaluation platform.
  • Selectable Precision Input Options.
  • Convenient USB Interface.
  • Selectable Internal/External Power, I2C, and option for external input and output connection.


10 position ribbon extension cable
CD-ROM
USB Extension Cable

プログラマブル / 可変ゲイン・アンプ (PGA/VGA)
PGA112 2 チャネル マルチプレクサ搭載、ゼロドリフト、100μV のオフセット、12nV/√Hz のノイズ、RRO (レール ツー レール出力)、(バイナリ ゲイン:つまりゲインが 1、2、4、...128
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PGA112EVM-B — PGA112 評価モジュール Rev B

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PGA112/113EVM Users Guide (Rev. A) 2012年 5月 17日
証明書 PGA112EVM-B EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート PGA11x Zerø-Drift Programmable Gain Amplifier With Mux データシート (Rev. C) PDF | HTML 2015年 11月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ