DATA SHEET
TLV1117 可変および固定の低ドロップアウト電圧レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 出力電圧オプション:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V、および可変
- 出力電流:800mA
- 複数の電流レベルでドロップアウト電圧を規定
- 最大ライン・レギュレーション:0.2%
- 最大ロード・レギュレーション:0.4%
- 固定出力の SOT-223 パッケージ構成と改良された機能のドロップイン代替品については、TLV761を参照してください