LM317A-337N-EVM

3 ピン可変レギュレータの評価モジュール

LM317A-337N-EVM

購入

概要

The LM317A-337N-EVM demonstrates canonical application of the LM317A adjustable regulator and its negative complement, the LM337-N. The evaluation module (EVM) is assesmbled with the SOT-223 package option for each device, supplying up to 1 A of load current. The EVM is designed for easy modification to populate the TO-220 version of the devices for 1.5-A operation. The EVM has enough footprint space for personal capacitor selection, along with 4 copper layers and heat sink space for excellent power dissipation.

特長
  • Output adjustable from 1.2 V to 37 V for LM317A and –1.2 V to –37 V for LM337-N
  • 1-A load current with 1.5-A option
  • Heat sink space provided for TO-220
  • Large capacitor footprint space for customer selection
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LM317 1.5A、40V、調整可能なリニア電圧レギュレータ LM317-N 1.5A、40V、調整可能なリニア電圧レギュレータ LM317A 高精度、1.5A、40V、調整可能なリニア電圧レギュレータ LM317MQ 車載アプリケーション向け、500mA、40V、調整可能なリニア電圧レギュレータ LM337 1.5A、負電圧、調整可能なリニア電圧レギュレータ LM337-N 1.5A、負電圧、調整可能なリニア電圧レギュレータ LM337-N-MIL 1.5A 可変出力負極性レギュレータ TLV1117 800mA、15V、リニア電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM317A-337N-EVM — 3 ピン可変レギュレータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM317A-337N-EVM User's Guide 2016年 1月 21日
証明書 LM317A-337N-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ